(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

MISUMI 弹簧系列齐全
满足不同需求
三大系列 定位差异
弹簧系列
价格对比 直观可见
数量
8个
50个
300个
高性价比
E-SWF8-15
未税单价
9.45
3.70
3.70
较标准品比
4.0折
1.6折
1.6折
降本优选
EL-SWF8-15
未税单价
2.73
2.18
1.37
较标准品比
1.2折
0.9折
0.6折
使用寿命 按需选择
SW*:米思米标准品弹簧
E-SW*:米思米经济型E系列弹簧
EL-SW*:米思米经济型EL系列弹簧
*上述数据根据米思米社内试验所得,仅供参考。
经济型E系列
弹簧推荐
国产合金钢
负载稳定
高性价比之选
高压缩量冲次保证
经济型EL系列
弹簧推荐​
低价首选
满足回弹需求
国产模具弹簧钢
规格齐全