(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

模具经济品 模具经济品上新
款新品快速看懂
经济型 筒式加热器
  • 规格丰富
  • 长度功率
    自由指定
  • 满足
    多样环境
绝缘粉末
内芯
电热丝
不锈钢护套
通电后,能在短时间内升温,被广泛应用在塑料模具领域
经济型 热电偶
  • 最高耐温
    250℃
  • 规格丰富
护套
金属保护衬套
最高耐温250℃
导线
Y4S端子
温度测量仪表中常用的元件,直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度
经济型 计数器
  • 机械结构
  • 技术准确
  • 安装简单
  • 通用性强
外壳
最高作业温度120℃
内部机械结构
计数准确
计数销
精确度高
计数盘
7位数字直读显示
常用于累加记录模具试模和生产的次数,可以直观地监测模具的活动,为模具的维修与保养程序提供参照
经济型 螺塞
  • 型号齐全
  • 防锈处理
  • 批量订购
    价更优
四氧化三铁保护膜
长效防锈
主要服务于模具制造加工业,同时也应用于汽车工业,机械制造,自动化设备等其他多个行业。
大亮点不容小觑
*以经济型螺塞为例
重好礼限时特惠
新客礼
满额礼
首购指定商品
送定制U形颈枕*1个
若再次购买指定商品
礼品升级成定制MUJI风扇*1个
指定商品买满18,000元
送白色胖胖箱*1个
活动时间:2025年7月9日至9月9日
礼品数量有限,先到先得
键查看所有模具经济品