(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

选购有礼 速来抢购 选购有礼 速来抢购 选购有礼 速来抢购 选购有礼 速来抢购

活动时间:

2020年08月26日-2020年9月30日

对象商品:

《塑料模具用零件2020版》
P1085~P1102,P1333~P1342页商品

《C-VALUE塑料模具用零件2019版》
P258~P268页商品

《塑料模具用零件2018版》
P1109~P1126页商品

对象商品

活动1体验有礼

在活动期间内,首次购买对象商品的客户,未税金额累计满500元,
即赠送米思米定制雨伞一把。

※首购定义:2019年4月1日-2020年7月31日期间, 未购买过对象商品的客户。

对象商品

活动2满额有礼

在活动期间内,凡购买对象商品的客户,未税金额累计满3500元,
即赠送米思米定制保温杯一个。

※同时满足活动1和满足活动2的客户,按活动2的标准发放礼品。
※保温杯颜色随机发放。

对象商品

双重大回馈

米思米拥有耐热性好、强度高、隔热效果优异、品种多样的隔热板。广泛应用于塑胶,橡胶行业的成形机、模具,轮胎硫化机,以及压铸、IC集成电路封装、医疗器械等设备。

  • 隔热板
  • 隔热板

隔热板的作用

  • 1.提高产品品质 隔热板可以起到隔热保温的作用,使模具温度
    分布均匀,从而保证产品外观及尺寸精度。
  • 2.节能降耗 可使模具温度上升时间减少,减少能耗。
  • 3.提高设备稼动率 由于高温传递到成形机和模具,会造成成形机
    的变形及损坏,通过隔热板隔热可提高成形机
    的耐久性,防止模具生锈。
  • 4.改善工况 高温环境,员工作业工况差,隔热后可改善工况
    且预防烫伤。

米思米定制优势

您是否因此而
烦恼过?

您是否因此而烦恼过?
  • 在对购得的标准产品进行孔追加加工时,粉尘飞扬,影响环境。
  • 孔加工时产生裂纹等不良现象,隔热板不再可以使用,造成浪费。

米思米接受
带特殊加工的隔热板订货

特殊孔加工示例

特殊孔加工示例

询价范例

  • 型号
  • A
  • B
  • T
  • 孔加工图纸
  • HIPS
  • A225
  • B195
  • T5
  • 孔加工图纸
  • ※订购时请务必与米思米塑料模具事业部联系
  • ※对已交货和已完成订购的产品的追加工委托概不受理,
    敬请谅解。
  • ※非标图纸件,报价邮箱 > die-mold-unfit@misumi.sh.cn

隔热板选型概要

隔热板应该如何选型?

隔热板应该如何选型? 隔热板应该如何选型? 隔热板应该如何选型? 隔热板应该如何选型?
  • 抗压强度
  • 使用环境温度
  • 导热率
  • 使用工况

特点详细图标

特点详细图标
型号 压强
(Mpa)
耐温
(℃)
导热率
(W/m.K)
出货期
(日)
销售价
C-HIPAS 338 800 0.33 3 167.37
C-HIPHS 400 500 0.35 3 59.00
C-HIPZS 78 500 0.20 3 152.15
HIPHS 147 500 1.21 7 85.00
HIPLS 461 400 0.24 3 257.00
HIPGTS 461 400 0.24 7 288.00
C-HIPSS 356 350 0.25 3 152.15
C-HIPLSA 400 300 0.25 3 101.00
C-HIPLS 560 250 0.23 3 179.00
HIPS 294 220 0.71 7 107.00
C-HIPGS 191 200 0.33 3 40.50
C-HIPS 330 200 0.18 3 45.00
C-HIPXS 600 180 0.19 3 135.00
HIPXS 580 180 0.59 7 193.00
HIPXTS 580 180 0.59 7 290.00
C-HIPFS 176 170 0.33 3 128.25
C-HIPWS 185 130 0.53 3 15.60
HIPCS 294 100 0.38 7 54.00
HIPPS 392 100 0.21 7 35.00
C-HIPCS 320 90 0.20 3 37.00
C-HIPPS 300 90 0.20 3 24.00

※ 价格按尺寸A100 x B100 x T5 标准未税价。 ※ 价格仅为参考,详情请询价。

米思米隔热板产品应用及特性

隔热板标准型/耐热型/可非标定制

  • 标准型 商品图片 HIP / HIPS 使用温度:220℃以下
    交货期:7天发货
    特点:进口材质,通用性高
    商品详情
  • 标准型(经济型) 商品图片 C-HIPGS 使用温度:200℃以下
    交货期:3天发货
    特点:可来图定制加工,
    价格优势,通用性高
    商品详情
  • 耐热型 商品图片 HIPH / HIPHS 使用温度:500℃以下
    交货期:7天发货
    特点:进口材质,高温隔热
    商品详情
  • 耐热型(经济型) 商品图片 C-HIPHS 使用温度:500℃以下
    交货期:3天发货
    特点:可来图定制加工,
    高温隔热,通用性高
    商品详情

隔热板高温耐久型/可非标定制

  • 高温耐久型 商品图片 HIPLS 使用温度:400℃以下
    交货期:3天发货
    特点:可来图定制加工,
    进口材质,高温隔热,
    通用性高
    商品详情
  • 高温耐久型
    (板厚高精度)
    商品图片 HIPXTS / HIPGTS 使用温度:180℃以下/
    400℃以下
    交货期:7天发货
    特点:板厚精度T=±0.01mm,
    广泛应用于高精密模具
    商品详情
  • 高温耐久型(经济型) 商品图片 C-HIPAS / C-HIPZS 使用温度:800℃以下/
    500℃以下
    交货期:3天发货
    特点:可来图定制加工,高温
    隔热,广泛应用于压铸模具
    商品详情
  • 高温耐久型(经济型) 商品图片 C-HIPSS 使用温度:350℃以下
    交货期:3天发货
    特点:可来图定制加工,
    高温隔热,通用性高,
    价格优势
    商品详情

隔热板高强度型/电木板型/可非标定制

  • 高强度型 商品图片 HIPX / HIPXS 使用温度:180℃以下
    交货期:7天发货
    特点:进口材质,隔热性好,
    抗压强度高
    商品详情
  • 高强度型(经济型) 商品图片 C-HIPXS 使用温度:180℃以下
    交货期:3天发货
    特点:可来图定制加工,
    隔热性好,抗压强度高
    商品详情
  • 高强度型(经济型) 商品图片 C-HIPFS 使用温度:170℃以下
    交货期:3天发货
    特点:可来图定制加工,
    弯曲强度高
    商品详情
  • 电木板型(经济型) 商品图片 C-HIPWS 使用温度:130℃以下
    交货期:3天发货
    特点:可来图定制加工,
    隔热一般,价格优势
    商品详情

人气商品推荐

活动细则

  • 每家公司客户仅可参与一次活动。
  • 活动期间内,如发生退货,退货商品的金额将不计入活动数量。
  • 活动结束后的一个月内,米思米公司统计获得礼品的客户名单,并通知获赠情况,礼品将在活动结束后的次月内
    根据获赠统计时,所提供信息进行寄送,如有客户提供信息有误导致无法成功配送的,将视为客户自动放弃礼品,
    米思米将不予补寄。
  • 礼品图片仅供参考,具体礼品请以最终发送的实物为准。
  • 礼品售后服务由生产商提供,米思米将提供必要的协助。

咨询方式