活动时间:
2020年08月26日-2020年9月30日
对象商品:
《塑料模具用零件2020版》
P1085~P1102,P1333~P1342页商品
《C-VALUE塑料模具用零件2019版》
P258~P268页商品
《塑料模具用零件2018版》
P1109~P1126页商品
活动1体验有礼
在活动期间内,首次购买对象商品的客户,未税金额累计满500元,
即赠送米思米定制雨伞一把。
※首购定义:2019年4月1日-2020年7月31日期间, 未购买过对象商品的客户。
活动2满额有礼
在活动期间内,凡购买对象商品的客户,未税金额累计满3500元,
即赠送米思米定制保温杯一个。
※同时满足活动1和满足活动2的客户,按活动2的标准发放礼品。
※保温杯颜色随机发放。
米思米拥有耐热性好、强度高、隔热效果优异、品种多样的隔热板。广泛应用于塑胶,橡胶行业的成形机、模具,轮胎硫化机,以及压铸、IC集成电路封装、医疗器械等设备。


隔热板的作用
米思米定制优势
您是否因此而
烦恼过?
米思米接受
带特殊加工的隔热板订货
特殊孔加工示例
询价范例

隔热板选型概要
隔热板应该如何选型?
特点详细图标
| 型号 | 压强 (Mpa) |
耐温 (℃) |
导热率 (W/m.K) |
出货期 (日) |
销售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| C-HIPAS | 338 | 800 | 0.33 | 3 | 167.37 |
| C-HIPHS | 400 | 500 | 0.35 | 3 | 59.00 |
| C-HIPZS | 78 | 500 | 0.20 | 3 | 152.15 |
| HIPHS | 147 | 500 | 1.21 | 7 | 85.00 |
| HIPLS | 461 | 400 | 0.24 | 3 | 257.00 |
| HIPGTS | 461 | 400 | 0.24 | 7 | 288.00 |
| C-HIPSS | 356 | 350 | 0.25 | 3 | 152.15 |
| C-HIPLSA | 400 | 300 | 0.25 | 3 | 101.00 |
| C-HIPLS | 560 | 250 | 0.23 | 3 | 179.00 |
| HIPS | 294 | 220 | 0.71 | 7 | 107.00 |
| C-HIPGS | 191 | 200 | 0.33 | 3 | 40.50 |
| C-HIPS | 330 | 200 | 0.18 | 3 | 45.00 |
| C-HIPXS | 600 | 180 | 0.19 | 3 | 135.00 |
| HIPXS | 580 | 180 | 0.59 | 7 | 193.00 |
| HIPXTS | 580 | 180 | 0.59 | 7 | 290.00 |
| C-HIPFS | 176 | 170 | 0.33 | 3 | 128.25 |
| C-HIPWS | 185 | 130 | 0.53 | 3 | 15.60 |
| HIPCS | 294 | 100 | 0.38 | 7 | 54.00 |
| HIPPS | 392 | 100 | 0.21 | 7 | 35.00 |
| C-HIPCS | 320 | 90 | 0.20 | 3 | 37.00 |
| C-HIPPS | 300 | 90 | 0.20 | 3 | 24.00 |
※ 价格按尺寸A100 x B100 x T5 标准未税价。 ※ 价格仅为参考,详情请询价。
隔热板标准型/耐热型/可非标定制
HIP / HIPS
使用温度:220℃以下
C-HIPGS
使用温度:200℃以下
HIPH / HIPHS
使用温度:500℃以下
C-HIPHS
使用温度:500℃以下
隔热板高温耐久型/可非标定制
HIPLS
使用温度:400℃以下
HIPXTS / HIPGTS
使用温度:180℃以下/
C-HIPAS / C-HIPZS
使用温度:800℃以下/
C-HIPSS
使用温度:350℃以下
隔热板高强度型/电木板型/可非标定制