(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
打开米思米官方网站https://www.misumi.com.cn/
搜索框输入eins或星塔进行查找
下载并安装米思米闪购商城App
搜索框输入eins或星塔进行查找
微信扫码进入产品页
布局结构确定
剪切对象选定
规格参数选定
刀型判定
品名 | 刀型 | 规格 | 动作 | 使用气压 (Mpa) |
耐压力 (Mpa) |
切断能力 [软质树脂]圆棒 (mm) |
刀部 开口距离 (mm) |
重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
正刀 | NW1-10 | 拉 (Max2mm) |
0.39 (4kgf/cm²) ~ 0.49 (5kgf/cm²) |
0.7 (7kgf/cm²) |
φ1.7 (2.26mm²) |
3 | 110 |
![]() |
薄刀 | NW1-101 | ||||||
![]() |
逆刀 | NW1-10R | 推 (Max2mm) |
|||||
![]() |
正刀 | NW2-20 | 拉 (Max3mm) |
φ2.8 (6.15mm²) |
6 | 220 | ||
![]() |
薄刀 | NW2-201 | ||||||
![]() |
逆刀 | NW2-20R | 推 (Max3mm) |
225 |
在米思米购买eins星塔的理由
快速交换夹具
>点击查看更多产品气缸/挡板
>点击查看更多产品夹取夹具
>点击查看更多产品气动剪刀
>点击查看更多产品订货
说明
库存品工作日当日
17点前下订
最快当天出货
如遇到库存品备库不足时
米思米会尽快扩充备库
请另询
交货期
米思米(中国)精密机械贸易有限公司 成形事业部