(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
液压单时序控制器
型号:KY-01-AS-2D00
尺寸 | 参数 | 毛重 (kg) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长L | 宽W | 高H | 额定电压 (V) |
设备功率 (W) |
输入压力 (Mpa) |
输出压力 (Mpa) |
工作介质 | |
680 | 300 | 660 | AC380 | 1.5 | 12~20 | 60~100 | 68#液压油 | 106 |
气压控制器
型号:KQ-00-AS-1000
尺寸 | 参数 | 毛重 (kg) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长L | 宽W | 高H | 额定电压 (V) |
设备功率 (W) |
输入压力 (Mpa) |
输出压力 (Mpa) |
工作介质 | |
455 | 220 | 450 | AC220 | 30 | 0.45~0.6 | 45~60 | 68#液压油 | 60 |
液压双时序控制器
型号:KY-02-AS-2D00
双时序控制器
不参与此活动
尺寸 | 参数 | 毛重 (kg) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长L | 宽W | 高H | 额定电压 (V) |
设备功率 (W) |
输入压力 (Mpa) |
输出压力 (Mpa) |
工作介质 | |
680 | 300 | 660 | AC380 | 1.5 | 12~20 | 60~100 | 68#液压油 | 131 |
材料范围
热塑性塑料:
ABC、PC、PMMA、PP、PE、PVC、
PA、POM、PBT等
热固性塑料:
PF、UP、UF等
浇口
形式
温度范围
胶料温度400℃以下
模具温度260℃以下
活动细则