微型直线导轨
![]()
微型直线导轨
标准滑块型
较标准品低至
4.2折
大订单再享
7.5折

5天起发货
代表型号: E-GMLG12-150
滑块类型: 标准型
公称型号: 12
长度: 150mm
高度: 13mm
![]()
![]()
微型直线导轨
滑块加长型
较标准品低至
4.5折
大订单再享
7.5折

5天起发货
代表型号: E-MLG9H-55
滑块类型: 加长型
公称型号: 9
长度: 55mm
高度: 10mm
![]()
![]()
宽幅微型直线导轨
标准滑块型
较标准品低至
6.6折
大订单再享
7.5折

5天起发货
代表型号: E-MLGW9-50
滑块类型: 宽幅标准型
公称型号: 9
长度: 50mm
高度: 12mm
![]()
![]()
宽幅微型直线导轨
滑块加长型
较标准品低至
6.1折
大订单再享
7.5折

5天起发货
代表型号: E-MLGW9H-80
滑块类型: 加长型
公称型号: 9
长度: 80mm
高度: 12mm
![]()
中重载直线导轨
![]()
高组装直线导轨
标准型
较标准品低至
1.7折
大订单再享
7.0折

1天起发货
代表型号: C-HLG15-280
滑块类型: 高组装标准滑块
公称型号: 15
长度: 280mm 高度: 28mm
![]()
![]()
高组装直线导轨
加长型
较标准品低至
1.1折
大订单再享
6.6折

7天起发货
代表型号: C-HLGHA20-280
滑块类型: 高组装长滑块
公称型号: 20
长度: 280mm 高度: 30mm
![]()
![]()
高组装直线导轨
法兰型
较标准品低至
1.0折
大订单再享
7.2折

7天起发货
代表型号: C-HLGW20-280
滑块类型: 高组装法兰型滑块
公称型号: 20
长度: 280mm 高度: 30mm
![]()
![]()
高组装直线导轨
长法兰型
较标准品低至
1.6折
大订单再享
7.2折

7天起发货
代表型号: C-HLGWHA30-280
滑块类型: 高组装法兰型长滑块
公称型号: 30
长度: 280mm 高度: 42mm
![]()
![]()
低组装直线导轨
短滑块型
较标准品低至
2.1折
大订单再享
7.1折

7天起发货
代表型号: C-ELGSA15-280
滑块类型: 低组装短滑块
公称型号: 15
长度: 280mm 高度: 24mm
![]()
![]()
低组装直线导轨
标准型
较标准品低至
1.9折
大订单再享
7.1折

1天起发货
代表型号: C-ELG20-280
滑块类型: 低组装标准滑块
公称型号: 20
长度: 280mm 高度: 28mm
![]()
![]()
低组装直线导轨
法兰型
较标准品低至
2.1折
大订单再享
6.5折

7天起发货
代表型号: C-ELGW20-280
滑块类型: 低组装法兰型滑块
公称型号: 20
长度: 280mm 高度: 28mm
![]()
※ 以上页面价格为不含税参考价,具体请以最终订购价格为准
经济型 微型直线导轨
新结构 提升顺畅性

精度提升 满足中精度需求

经济型 中重载直线导轨
附赠防尘盖

满足常规中精度需求


出厂注入润滑脂 延长使用寿命
米思米的直线导轨在出厂时会注入日本油脂公司的导轨专用油脂,延长导轨使用寿命
特注来图对应 满足您的定制需求
如有追加工需求,可发图纸到邮箱ts@misumi.sh.cn
米思米的专业技术人员为您服务