(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
| 膜片型 | 爪型 | 十字形 | 螺纹型 | 沟槽型 | 波纹管 | 刚性 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 轴孔径(φ) | 12-82 | 65-126 | 20-135 | 20-135 | 16-70 | 14.5-55 | 16-50 | 16-63 | 16-105 | 16-65 |
| 外径(φ) | 3-42 | 12-50 | 4-90 | 4-90 | 4-38 | 4-25 | 3-30 | 3-40 | 4-50 | 3-35 |
| 容许扭矩(N·m) | 0.25-100 | 120-689 | 9-800 | 9-800 | 0.7-56 | 3-75 | 0.8-19.5 | 0.5-22 | 0.8-200 | 5-100 |
| 价格(元/个) | 低至15.04 | 低至23.57 | 低至14.40 | 低至7.20 | 低至15.72 | 低至44.70 | 低至11.72 | |||
经济型联轴器产品推荐
膜片型

联轴器 单膜片 夹持型

3天起发货
代表型号: E-LMCPS26-6-8-LK2-RK3
大订单再享 9.2折
外径D:26孔径d1:6孔径d2:8长度L:26

联轴器 单膜片 顶丝型

3天起发货
代表型号: E-LMCPSS26-10-11
大订单再享 9.0折
外径D:26孔径d1:10孔径d2:11长度L:26

联轴器 双膜片 夹持型

3天起发货
代表型号: E-LMCPW20-5-5
大订单再享 9.0折
外径D:20孔径d1:5孔径d2:5长度L:28.8

联轴器 双膜片 顶丝型

3天起发货
代表型号: E-LMCPSW26-6-10
大订单再享 9.0折
外径D:26孔径d1:6孔径d2:10长度L:35


9天起发货
联轴器 阶梯式 单膜片 夹持型
代表型号: E-LDEN01-D34-10-10
大订单再享 9.0折
外径D:34孔径d1:10孔径d2:10长度L:33


9天起发货
联轴器 阶梯式 双膜片 夹持型
代表型号: E-LDEN11-D55-12-14
大订单再享 9.0折
外径D:55孔径d1:12孔径d2:14长度L:65

联轴器 阶梯式 高刚性 单膜片
/双膜片一端夹持一端键槽

13天起发货
代表型号: E-LDBN36-D65-16-16
大订单再享 9.0折
外径D:65孔径d1:16孔径d2:16长度L:77

联轴器 阶梯式 高刚性
单膜片/双模片 碳钢 键槽型

13天起发货
代表型号: E-LDBN46-D87-22-30
大订单再享 9.0折
外径D:87孔径d1:22孔径d2:30长度L:94

联轴器 单膜片/双模片
碳钢 键槽型

12天起发货
代表型号: E-LDBN51-D56-14-16
大订单再享 9.0折
外径D:56孔径d1:14孔径d2:16长度L:45

联轴器 高刚性 单膜片/双模片
碳钢 夹持型

13天起发货
代表型号: E-LDBJ16-D39-15-15
大订单再享 9.0折
外径D:39孔径d1:15孔径d2:15长度L:50

联轴器 高刚性/外径40
单膜片/双模片 碳钢 免键型

12天起发货
代表型号: E-LMPSHS40-12-14
大订单再享 9.0折
外径D:40孔径d1:12孔径d2:14长度L:39.4

联轴器 高刚性/外径65
单膜片/双模片 碳钢 免键型

12天起发货
代表型号: E-LMPSWN65-20-20
大订单再享 9.0折
外径D:65孔径d1:20孔径d2:20长度L:49.5

联轴器 高刚性/外径87
单膜片/双模片 碳钢 免键型

12天起发货
代表型号: E-LMPSHMK87-30-30
大订单再享 9.0折
外径D:87孔径d1:30孔径d2:30长度L:67
爪型

联轴器 爪形 夹持型

9天起发货
代表型号: E-LMPJC40L40-14-14
大订单再享 9.0折
外径D:40孔径d1:14孔径d2:14长度L:40

联轴器 爪形 顶丝型

9天起发货
代表型号: E-LMPJ30L35-10-14-LK3-RK5
大订单再享 9.2折
外径D:30孔径d1:10孔径d2:14长度L:35

联轴器 爪形 碳钢 夹持型

9天起发货
代表型号: E-LDCK11-D65L90-15-25
大订单再享 9.0折
外径D:65孔径d1:15孔径d2:25长度L:90

联轴器 爪形 碳钢 顶丝型

9天起发货
代表型号: E-LDCK21-D65L90-15-25
大订单再享 9.0折
外径D:65孔径d1:15孔径d2:25长度L:90
十字型

联轴器 十字形 夹持型

3天起发货
代表型号:E-LMPOC32L45-10-14-LK3-RK5
大订单再享 9.0折
外径D:32孔径d1:10孔径d2:14长度L:45

联轴器 十字形 顶丝型

4天起发货
代表型号: E-LMPO16L18-6-6
大订单再享 9.0折
外径D:16孔径d1:6孔径d2:6长度L:18

联轴器 十字形 高刚性夹持型

3天起发货
代表型号:E-LMFJCG38L39.5-20-20-LK6-RK6
大订单再享 9.1折
外径D:38孔径d1:20孔径d2:20长度L:39.5

联轴器 十字形 高刚性顶丝型

3天起发货
代表型号: E-LMFJG38L39.5-20-20
大订单再享 9.0折
外径D:38孔径d1:20孔径d2:20长度L:39.5
沟槽式
螺纹式

联轴器 沟槽式 夹持型

3天起发货
代表型号: E-LMPLCN20-5-6
大订单再享 9.0折
外径D:20孔径d1:5孔径d2:6长度L:25

联轴器 沟槽式 顶丝型

3天起发货
代表型号: E-LMPL20-5-8
大订单再享 9.0折
外径D:20孔径d1:5孔径d2:8长度L:25

联轴器 螺纹线式 夹持型

3天起发货
代表型号: E-LDEC11-D16L23-4-6.35
大订单再享 9.0折
外径D:16孔径d1:4孔径d2:6.35长度L:20

联轴器 螺纹线式 顶丝型

3天起发货
代表型号: E-LDEC01-D16L20-4-6.35
大订单再享 9.0折
外径D:16孔径d1:4孔径d2:6.35长度L:20
波纹管
刚性

联轴器 波纹管 夹持型

2天起发货
代表型号: E-LMPBC20L32-6-8
大订单再享 9.0折
外径D:20孔径d1:6孔径d2:8长度L:32

联轴器 波纹管 顶丝型

4天起发货
代表型号: E-LMPB32L42-8-8
大订单再享 9.0折
外径D:32孔径d1:8孔径d2:8长度L:42

联轴器 刚性 夹持型

4天起发货
代表型号: E-LMPRC20L25-8-8
大订单再享 9.0折
外径D:20孔径d1:8孔径d2:8长度L:25
※以上页面价格为不含税参考价,具体请以官网最终订购价为准。
活动编码: P00001173