特点1
严格质检 品质保证
出厂前进行质检,确保品质


特点2
短交期
无需作图
无需等待报价
最快5天发货
市场
流通品※
选型
作图
选择供应商
询价
等待报价
下单
收货
米思米
经济型
选型 报价
下单
收货
大幅缩短从选型到收货时间
※ 市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品
特点3
高性价比
| 米思米标准品 | 米思米经济型 | |||||
| 精度等级 | C7 | C5 | C7 | C5 | ||
| 价格 | 贵 | 便宜 | ||||
| 使用例※ | NC加工中心 | XY轴 | ||||
| Z轴 | ||||||
| 半导体 | 焊接机 | |||||
| 钻孔机 | ||||||
| 电子元件插入机 | ||||||
| 测量仪器 | ||||||
| 木工机 | ||||||
| 各种送料机构 | ||||||
※ 使用例仅供参考,请根据实际情况选择合适的产品。
经济型C5级精密滚珠丝杠

精密滚珠丝杠
轴径8 导程2 精度C5

5天起发货
较标准品低至
2.4折
大订单再享
7.0折
代表型号: C-KBS0802-100
螺纹轴全长L: 100mm 导程: 2mm


精密滚珠丝杠
轴径10 导程2/4 精度C5

5天起发货
较标准品低至
3.0折
大订单再享
7.0折
代表型号: C-KBS1002-150
螺纹轴全长L: 150mm 导程: 2mm


精密滚珠丝杠
轴径12 导程4/10 精度C5

5天起发货
较标准品低至
1.6折
大订单再享
7.0折
代表型号: C-KBS1204-150
螺纹轴全长L: 150mm 导程: 4mm


精密滚珠丝杠
轴径15 导程5/10/20 精度C5

5天起发货
较标准品低至
1.3折
大订单再享
7.0折
代表型号: C-KBS1505-150
螺纹轴全长L: 150mm 导程: 5mm


精密滚珠丝杠
轴径20 导程5/10/20 精度C5

5天起发货
较标准品低至
1.4折
大订单再享
7.0折
代表型号: C-KBS2005-200
螺纹轴全长L: 200mm 导程: 5mm


精密滚珠丝杠
轴径25 导程5/10/25 精度C5

5天起发货
较标准品低至
1.8折
大订单再享
7.0折
代表型号: C-KBS2505-300
螺纹轴全长L: 300mm 导程: 5mm

经济型C7级压轧滚珠丝杠

压轧滚珠丝杠
轴径10 导程2/4 精度C7

5天起发货
较标准品低至
3.1折
大订单再享
7.0折
代表型号: C-TBSE1004-150
螺纹轴全长L: 150mm 导程: 4mm


压轧滚珠丝杠
轴径12 导程4/5/10 精度C7

5天起发货
较标准品低至
1.2折
大订单再享
7.0折
代表型号: C-TBSE1204-150
螺纹轴全长L: 150mm
轴端类型: EK型 导程: 4mm


压轧滚珠丝杠
轴径15 导程5/10/16/20 精度C7

5天起发货
较标准品低至
1.7折
大订单再享
7.0折
代表型号: C-TBSE1505-150
螺纹轴全长L: 150mm
轴端类型: EK型 导程: 5mm


压轧滚珠丝杠
轴径20 导程5/10/20 精度C7

5天起发货
较标准品低至
1.6折
大订单再享
7.0折
代表型号: C-TBSE2005-200
螺纹轴全长L: 200mm
轴端类型: EK型 导程: 5mm


压轧滚珠丝杠
轴径25 导程5/10/25 精度C7

5天起发货
较标准品低至
1.5折
大订单再享
7.0折
代表型号: C-TBSB2505-200
螺纹轴全长L: 200mm
轴端类型: EK型 导程: 5mm


压轧滚珠丝杠
轴径32 导程5/10/32 精度C7

5天起发货
较标准品低至
1.9折
大订单再享
7.0折
代表型号: C-TBSE3210-300
螺纹轴全长L: 300mm
轴端类型: EK型 导程: 10mm


压轧滚珠丝杠
轴径8 导程2 精度C7

5天起发货
较标准品低至
3.4折
大订单再享
7.0折
代表型号: C-TBSE0802-100
螺纹轴全长L: 100mm
轴端类型: EK型 导程: 2mm

最佳搭档经济型滚珠丝杠支座
基准面有标识,安装更省心
中心高度全检,确保使用精度

丝杠支座组件
固定侧 标准方型

1天起发货
较标准品低至
4.7折
大订单再享
9.0折
代表型号: C-TEK12-SET
轴径: 12mm 类型: SET品


丝杠支座组件
支持侧 标准方型

1天起发货
较标准品低至
3.8折
大订单再享
9.0折
代表型号: C-TEF12
轴径: 10mm


丝杠支座组件
固定侧 圆型

1天起发货
较标准品低至
5.0折
大订单再享
9.0折
代表型号: C-TFK12-SET
轴径: 12mm 类型: SET品


丝杠支座组件
支持侧 圆型

1天起发货
较标准品低至
3.3折
大订单再享
9.0折
代表型号: C-TFF12
轴径: 10mm
