采用高品质的轧制C7级
滚珠丝杆、螺母,严格
管理导程精度的稳定性
(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
重复定位精度
精度
采用高品质的轧制C7级
滚珠丝杆、螺母,严格
管理导程精度的稳定性
标准型
滚珠丝杠/螺母
高品质轧制(C7)滚珠丝杠
同步带轮/同步带
高刚性同步带轮和高品质同步带,
实现高效及平稳的传动
推杆
高强度推杆,
耐磨防锈
本体
高强度铝合金缸体
马达安装板
高刚性铝合金材质,
根据指定加工安装孔
多用垂直安装,轴向推力用途,价格 经济实惠
推杆回转角度为±1°,配合导向机构使用可止转
适合压装、铆接、夹紧等推、拉、压的动作
严选
严选联轴器、同步带、
同步带轮、向心球轴承等
传动部件
径向承载型
滚珠丝杠/丝杠螺母
高品质轧制(C7)滚珠丝杠
同步带轮/同步带
高刚性同步带轮和高品质同步带,
实现高效及平稳的传动
推杆
高强度推杆,
耐磨防锈
本体底座
高强度铝合金底座
马达安装板
高刚性铝合金材质,
根据指定加工安装孔
多用于水平安装,行程较长的场景
推杆回转角度为±0°,可以承受一定程度的径向负载
内嵌刚性导轨,配合滚珠滑动的结构,实现 精密
直线传动
传动顺畅--预压配装
滚珠丝杆和螺母全数预压配装,
严格管控滚珠、螺母和丝杆槽
之间的滚动间隙,实现顺畅传
动、精密重复定位,降低噪音
选型・安装・维护简便
选型
5个步骤完成选型、下载CAD
安装
安装形式多样
节省设计、加工、装配、调试时间< 详细安装方法请查看产品页面 >
本体安装
前法兰安装
卧式安装
带导向机构安装
本体安装
前端安装
后端安装(仅并联产品)
维护
注油、维护简便
电缸需要定期润滑,使用初期
时工作300小时后补给润滑油。
以后保证每工作2000小时
加一次润滑油
润滑脂建议使用
GB7324-1994通用锂基润滑脂3号,
推荐使用
美孚Mobile锂基润滑脂EP3
建议通过注油器注油,
禁止使用液体润滑油
每月加黄油一次,每次2-3ML
(带消音器的需拆下后加注)
标准型
拆下消音器,对滚珠丝杆进行注油
手动拉伸推杆数次,确保丝杆整体得到润滑
※E-ECTL75自带油嘴,可以用于轴承注油
径向承载型
打开缸体的上盖,分别对马达座中的轴承
和滑台注油
手动移动滑台,保证行程方向每15mm注油一次
使用例
标准型电缸移载机构
利用垂直安装电缸的伸缩功能,
实现不同高度的传送带上的物品移载
采用电缸的移载机构,升降平稳快速,
避免取放物品受损
电缸 标准型
E-ECTL50系列 直联
代表型号: E-ECTL50-05-S100
-BC-P200W-NA-C0
7天起发货
1,130元/个(1个起售)
1,017元/个(50个以上)
直联50 行程: S100
电缸 标准型
E-ECTL60系列 直联
代表型号: E-ECTL60-05-S100
-BC-P400W-FA-C0
7天起发货
1,190元/个(1个起售)
1,077元/个(50个以上)
直联60 行程: S100
电缸 标准型
E-ECTL75系列 直联
代表型号: E-ECTL75-05-S100
-BC-P750W-FA-C0
7天起发货
1,555元/个(1个起售)
1,407元/个(50个以上)
直联75 行程: S100
径向承载型电缸分拣装置
利用水平安装电缸的推拉功能,
实现同一传送带上高度不同物品的流向分拣
采用电缸分拣机构,实现快速平稳的物品传送
※以上页面价格均为不含税参考价,具体以米思米官网最终订购价为准。
活动编码: P00001221