刚性参考值(CAE分析)
记载每个力矩载荷(A·B·C)的CAE分析中的最大位移。
【模式1:底座高度300、FRONT方向施加力矩时】
(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
产品标准化,大幅缩短设计时间
第一步:网上查找机器人相关安装孔图纸
第二部:2D/3D图纸绘制
选型简单
① 机器人种类 ② 机器人型号
③ 高度 ④ 表面处理
焊接精细,焊缝平滑
市场流通品※
焊接粗糙 精密度差
※ 市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品。
米思米产品
焊接精细 精度保证
※ 上记产品图为表面处理前
3色粉末涂装+无电解镀镍表面处理,防锈能力强
粉末涂装:防锈能力强,漆面不易脱落,无色斑
安装孔,定位孔及加工面涂防锈油后出货
黑,白,灰三色可选
黑色系列
白色系列
灰色系列
无电解镀镍
便于进行膜厚管理
耐磨性、耐腐蚀性强
实现非金属的导体化
提供力学分析数据,可安心选购
米思米针对底座高度 300/800mm 进行强度分析,并提供实验数据。保证强度,放心选购!
经过力学分析,高度300mm以上自动生成加强筋。※加强筋的尺寸会自动生成
刚性参考值(CAE分析)
记载每个力矩载荷(A·B·C)的CAE分析中的最大位移。
【模式1:底座高度300、FRONT方向施加力矩时】
| 底座高度(H) | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 上板 | 200x200x20 | 230x230x20 | 230x230x20 | 390x390x20 | |
| 方通 | □180 t6 | □200 t6 | □250 t6 | □350 t10 | |
| 下板 | 250x250x20 | 280x280x20 | 330x330x20 | 450x450x20 | |
| 力矩载荷 (Nm) |
A | 62.8 | 507.2 | 246.6 | 1566.1 |
| B | 125.5 | 1014.3 | 493.2 | 3132.1 | |
| C | 188.2 | 1521.5 | 739.8 | 4698.2 | |
| 最大应力 (MPa) |
A | 1.0 | 5.0 | 2.7 | 6.6 |
| B | 1.9 | 9.8 | 5.0 | 12.8 | |
| C | 2.7 | 14.6 | 7.4 | 19.0 | |
| 最大位移量 (mm) |
A | 0.001 | 0.009 | 0.003 | 0.007 |
| B | 0.003 | 0.018 | 0.006 | 0.013 | |
| C | 0.004 | 0.026 | 0.009 | 0.020 | |
品质保证
保证值
平面度 0.05μ/100mm 平行度 0.05μ/100mm
适配主流日系机器人,低价格,短交期
SCARA机器人底座
(高度300)
对应米思米机器人底座型号
垂直多关节机器人底座
(高度500)
对应米思米机器人底座型号
最快12天发货
机器人底座方型涂装品-FANUC
代表型号: YSTB-FS2A-H100
579.80元/个1个起售
机器人规格:
种类: SCARA品牌: FANUC
系列: SR系列
机种: SR-3iA / SR-3iA/H
最快12天发货
机器人底座方型涂装品-安川电机
代表型号: YSTB-YSS2A-H100
886.60元/个1个起售
机器人规格:
种类: SCARA品牌: 安川电机
系列: SG系列
机种: MOTOMAN-SG400
最快23天发货
机器人底座-DENSO
代表型号: RBSWM160-DV2A-H100
889.48元/个1个起售
机器人规格:
种类: 垂直多关节品牌: DENSO
系列: VP系列 / VS系列
机种: VS-050 / VS-060 / VP-5243 / VP-6242
最快23天发货
机器人底座-安川电机
代表型号: RBSWM200-YSV4A-H100
1135.80元/个1个起售
机器人规格:
种类: 垂直多关节品牌: 安川电机
系列: MH系列
机种: MOTOMAN-MH3F
※ 以上页面价格为不含税参考价,具体请以官网最终订购价为准。
活动编码: P00001150