(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                
                                        
                                    
                                        
                                    
最快1天发货
日式连接器端子台
代表型号: E-JCTML20
                                                
                                            
较标准品低至 2.5折
                                        极数: 20适用压着端子: O形/Y形
端子间距: 7.7mm
                                    
                                        
                                    
                                        
                                    
                                        
                                    
最快1天发货
日式连接器端子台
代表型号: E-JCTML40
                                                
                                            
较标准品低至 3.0折
                                        极数: 40适用压着端子: O形/Y形
端子间距: 7.7mm
                                    
                                        
                                    
                                        
                                    
                                        
                                    
最快1天发货
欧式连接器端子台
代表型号: E-ECTML20
                                                
                                            
较标准品低至 3.5折
                                        极数: 20适用压着端子: 棒状
端子间距: 5.1mm
                                    
                                        
                                    
                                        
                                    
                                        
                                    
最快1天发货
欧式连接器端子台
代表型号: E-ECTML40
                                                
                                            
较标准品低至 3.5折
                                        极数: 40适用压着端子: 棒状
端子间距: 5.1mm
                                    
                                        
                                    
经济型 连接器端子台 特点
通用型连接器端子台
盖板可拆卸※仅日式
市场流通品※
盖板固定孔上部封闭,不可拆卸,强行拆卸易断裂
米思米经济型
在盖板固定孔中开槽,盖板竖直可轻松拆卸
双面标识标签※仅日式
市场流通品※
背面无标识 接线和检修不便
米思米经济型
双面标识 以便接线和检修