-
最快1天起发货
薄型气缸 MCQ系列
代表型号: E-MCQNS16-5-NB-NR-NS
35.401个起售
元/个28.4530个起
元/个大订单再享
8.1折气缸内径(φ): 16 行程(mm): 5
-
最快1天起发货
带导杆薄型气缸 MGC系列
代表型号: E-MGCM12-10-NS
96.361个起售
元/个77.4330个起
元/个大订单再享
8.1折气缸内径(φ): 12 行程(mm): 10
-
ISO15552标准气缸 MCE系列
最快1天起发货
代表型号: E-MCES32-25-NB-NR-NS
120.931个起售
元/个97.1830个起
元/个大订单再享
8.1折气缸内径(φ): 32 行程(mm): 25
-
双轴气缸 MTN系列
最快1天起发货
代表型号: E-MTN10-10-NS
57.021个起售
元/个45.8230个起
元/个大订单再享
8.1折气缸内径(φ): 10 行程(mm): 10
-
ISO6432笔型气缸 MCPI系列
最快1天起发货
代表型号: E-MCPIS10-25-BB-NB-NR-NS
37.361个起售
元/个30.0230个起
元/个大订单再享
8.1折气缸内径(φ): 10 行程(mm): 25
-
不锈钢迷你笔型气缸 MCPB系列
最快7天起发货
代表型号: E-MCPBS10-25-BR-NB-NR-NS
23.601个起售
元/个18.9630个起
元/个大订单再享
8.1折气缸内径(φ): 10 行程(mm): 25
-
气缸用安装件 脚座支架
最快1天起发货
代表型号: E-MCQ-FB12
21.624个起售
元/个17.3830个起
元/个大订单再享
8.1折气缸内径(φ): 12
-
气缸用安装件 法兰
最快1天起发货
代表型号: E-MCQ-FR12
15.734个起售
元/个12.6430个起
元/个大订单再享
8.1折气缸内径(φ): 12
-
浮动接头 螺纹安装型
最快1天起发货
代表型号: E-MCCRF-M10-1.25
33.421个起售
元/个26.8630个起
元/个大订单再享
8.1折适用气缸活塞杆螺纹:M10X1.25
-
气缸用磁性开关
最快1天起发货
代表型号: E-MSCG-MD-2M
17.404个起售
元/个13.9830个起
元/个大订单再享
8.1折磁性开关种类: 磁簧管式 类型: G
-
电磁阀 先导式5通型
最快1天起发货
代表型号: E-SP4V210-02-B
40.431个起售
元/个28.3030个起
元/个大订单再享
7.0折较标准品低至
1.0折规格大小: 200系列 配管口径: G1/4
-
电磁阀 先导式3通型
最快1天起发货
代表型号: E-SP3V210-02-NC-B
43.621个起售
元/个30.5330个起
元/个大订单再享
7.0折规格大小: 200系列 配管口径: G1/4
-
电磁阀座 5通型
最快1天起发货
代表型号: E-MSP4V200-5
30.851个起售
元/个规格大小: 200系列 连数: 5连
-
电磁阀座 3通型
最快1天起发货
代表型号: E-MSP3V200-5
36.701个起售
元/个规格大小: 200系列 连数: 5连
-
气源处理 FRL三联件
最快1天起发货
代表型号: E-MC2-2-G
155.841个起售
元/个140.2610个起
元/个大订单再享
9.0折较标准品低至
1.1折种类: MAXI 安装螺纹: G1/4
-
气源处理 过滤减压阀
最快1天起发货
代表型号: E-MFR1-2-G
44.201个起售
元/个39.7810个起
元/个大订单再享
9.0折较标准品低至
1.0折种类: MINI 安装螺纹: G1/4
-
气源处理 FRL两联件
最快1天起发货
代表型号: E-MFC2-2-G
134.891个起售
元/个121.4010个起
元/个大订单再享
9.0折较标准品低至
1.0折种类: MAXI 安装螺纹: G1/4
-
气源处理 油雾器
最快1天起发货
代表型号: E-ML1-2-G
21.671个起售
元/个19.5010个起
元/个大订单再享
9.0折较标准品低至
1.1折种类: MINI 安装螺纹: G1/4
-
真空吸盘 MZ系列 带肋型 单品及套装
最快1天起发货
代表型号: E-MZC20-N-K10-T
71.431套起售
元/个67.8610套起
元/个大订单再享
9.5折外径 (D)(φ): 20 橡胶类材质: 丁腈橡胶
-
真空吸盘 MZ系列迷你波纹型 单品及套装
最快1天起发货
代表型号: E-MZ3MB10-N-K3-T
61.701套起售
元/个58.6210套起
元/个大订单再享
9.5折外径 (D)(φ): 10 橡胶类材质: 丁腈橡胶
-
真空吸盘 MV系列 标准型 单品及套装
最快1天起发货
代表型号: E-MVPTF4
85.111套起售
元/个80.8510套起
元/个大订单再享
9.5折较标准品低至
3.7折外径 (D)(φ): 4 橡胶类材质: 氟橡胶
-
真空吸盘 MV系列 薄物用型 单品及套装
最快1天起发货
代表型号: E-MVPSS15
91.491个起售
元/个86.9210套起
元/个大订单再享
9.5折较标准品低至
3.6折外径 (D)(φ): 15 橡胶类材质: 丁腈橡胶
-
真空发生器 MV系列 带真空破坏功能
最快1天起发货
代表型号: C-BDFK4-7
104.081个起售
元/个102.0020个起
元/个大订单再享
9.8折吸入流量: 7 真空端口 快速接头尺寸: 4
-
真空发生器 MZ系列 片式
最快1天起发货
代表型号: E-MZK10-S
489.361个起售
元/个464.8910个起
元/个大订单再享
9.5折喷嘴直径: 1.0 联数: 单体
-
真空过滤器
最快1天起发货
代表型号: C-KFLT6
29.351个起售
元/个27.886个起
元/个大订单再享
9.5折连接管口径(毫米IN侧): φ6
-
经济型 数显压力计 正压/真空压
最快1天起发货
代表型号: E-MKP-M-N-P
127.661个起售
元/个121.2810个起
元/个大订单再享
9.5折额定压力(Max): 1MPa 额定压力(Min): 0.1MPa
-
快速接头 直通六角外螺纹
最快1天起发货
代表型号: PACK-MEPC6-1
1.881包起售
元/个1.805包起
元/个大订单再享
9.6折较标准品低至
2.7折适用管外径D1: 6mm 连接螺纹公称R: 1(R1/8)
-
快速接头 L型六角外螺纹
最快1天起发货
代表型号: PACK-MEPL6-1
2.731包起售
元/个2.575包起
元/个大订单再享
9.5折较标准品低至
2.4折适用管外径D1: 6mm 连接螺纹公称R: 1(R1/8)
-
迷你接头 直通六角外螺纹
最快1天起发货
代表型号: E-PACK-MNPC6-M5
3.011包起售
元/个2.865包起
元/个大订单再享
9.5折较标准品低至
1.3折适用管外径D1: 6mm 连接螺纹公称R: M5
-
旋转接头 L型六角外螺纹
最快1天起发货
代表型号: E-PACK-MNRL6-1
27.031个起售
元/个25.685包起
元/个大订单再享
9.5折较标准品低至
2.5折适用管外径D1: 6mm 连接螺纹公称R: 1(R1/8)
-
流量调速阀标准型
最快1天起发货
代表型号: PACK-MESLA6-1
6.741包起售
元/个6.345包起
元/个大订单再享
9.5折较标准品低至
1.5折管公称直径 D: 6mm 螺纹公称R: 1(R1/8)
-
手动阀管道型
最快1天起发货
代表型号: PACK-MEHVFF6-3
11.901包起售
元/个11.195包起
元/个大订单再享
9.5折较标准品低至
2.1折连接管口径: 6mm
-
全黄铜快插调速阀 出口节流
最快1天起发货
代表型号: E-PACK-MBSLA6-1
24.041包起售
元/个21.6310包起
元/个大订单再享
9.0折适用管外径D: 6mm 连接螺纹公称R: 1(R1/8)
-
全不锈钢调速阀 出口节流
最快1天起发货
代表型号: E-PACK-MSSLA6-1
118.571包起售
元/个106.7110包起
元/个大订单再享
9.0折适用管外径D: 6mm 连接螺纹公称R: 1(R1/8)
-
全黄铜快插接头 直通六角外螺纹
最快6天起发货
代表型号: E-PACK-MBPC6-2
4.681包起售
元/个4.2210包起
元/个大订单再享
9.0折适用管外径D: 6mm 接螺纹公称R: 2(R1/4)
-
全黄铜快插接头 L型六角外螺纹
最快1天起发货
代表型号: E-PACK-MBPL6-1
9.991包起售
元/个9.0010包起
元/个大订单再享
9.0折适用管外径D: 6mm 连接螺纹公称R: 1(R1/8)
-
全不锈钢快拧接头 直通六角外螺纹
最快1天起发货
代表型号: E-PACK-MSSNPC6-1
15.351包起售
元/个13.8110包起
元/个大订单再享
9.0折适用管外径D: 6mm 连接螺纹公称R: 1(R1/8)
-
全不锈钢快拧接头 两通直通
最快1天起发货
代表型号: E-PACK-MSSNPU6-6
22.041包起售
元/个19.8410包起
元/个大订单再享
9.0折密封圈材质: 氟橡胶 适用管外径D1: 6mm
-
黄铜拧入接头 同径 内·外螺纹弯管型
最快1天起发货
代表型号: E-SJSXL6A
11.005个起售
元/个7.7051卷起
元/个大订单再享
7.0折连接螺纹公称 T1: 1/8
-
黄铜拧入接头 同径 螺纹接头型
最快1天起发货
代表型号: E-SJSRN6A
4.0010个起售
元/个2.8051个起
元/个大订单再享
7.0折连接螺纹公称 T1: 1/8
-
黄铜软管接头 一体式
最快1天起发货
代表型号: E-HOSN61
4.755个起售
元/个3.3250个起
元/个大订单再享
7.0折适用软管内径(φ): 6 螺纹规格: 1/8
-
黄铜拧入接头 同径 内螺纹三通型
最快1天起发货
代表型号: E-SJSFT6A
12.505个起售
元/个8.7550个起
元/个大订单再享
7.0折较标准品低至
3.4折连接螺纹公称 T1: 1/8B 连接螺纹种类①: G
-
气管
最快1天起发货
代表型号: MET6-200-B
1.401卷起售
元/米0.9811卷起
元/米大订单再享
7.0折较标准品低至
2.2折外径: 6mm 长度: 200m 颜色: 黑色
-
气管 PA尼龙
最快1天起发货
代表型号: E-M12PA6-4-100-B
1.891卷起售
元/米1.3211卷起
元/米大订单再享
7.0折管外径D: 6mm 管内径d: 4mm 长度:100m 颜色: 黑色
-
气管 铁氟龙PTFE
最快1天起发货
代表型号: E-MPTFE6-4-50-W
9.421卷起售
元/米6.5911卷起
元/米大订单再享
7.0折管外径D: 6mm 管内径d: 4mm 长度:50m 颜色: 白色
-
油压缓冲器 固定型
最快1天起发货
代表型号: C-AC0806M
48.841个起售
元/个43.9650个起
元/个大订单再享
9.0折较标准品低至
2.9折安装螺纹公称【M】: 8 行程 S(mm): 6
-
油压缓冲器 二段型
最快1天起发货
代表型号: C-AC1210S
82.891个起售
元/个74.6050个起
元/个大订单再享
9.0折较标准品低至
2.2折安装螺纹公称【M】: 12 行程 S(mm): 10
-
油压缓冲器 调整型
最快1天起发货
代表型号: C-AD1415-N
112.221个起售
元/个84.16200个起
元/个大订单再享
7.5折较标准品低至
3.2折安装螺纹公称【M】: 14 行程 S(mm): 15
-
油压缓冲器 双头型
最快1天起发货
代表型号: E-MSSTACD2035H
208.331个起售
元/个200.0020个起
元/个大订单再享
9.6折较标准品低至
3.2折最大冲击速度(m/s): 3.5 行程 S(mm): 35
-
O型圈 国标系列
最快1天起发货
代表型号: E-PACK-GRF1.8-6.7
1.401包起售
元/个1.265包起
元/个大订单再享
9.0折较标准品低至
3.2折材质: 氟橡胶线径 W(mm): 1.8 内径d(φ): 6.7
-
浮动接头 单品 内螺纹型
最快1天起发货
代表型号: C-FJR5-0.8
14.004个起售
元/个9.8050个起
元/个大订单再享
7.0折较标准品低至
4.2折连接螺纹公称M(mm): M5
-
关节轴承 自润滑关节轴承 内螺纹
最快1天起发货
代表型号: E-GZN8
7.7010个起售
元/个7.31100个起
元/个大订单再享
9.5折较标准品低至
1.0折连接螺纹规格M: M8X1.25 内径d(φ): 8
-
关节轴承 油润滑关节轴承 外螺纹
最快1天起发货
代表型号: E-GYW8
9.2910个起售
元/个8.83100个起
元/个大订单再享
9.6折较标准品低至
1.6折连接螺纹规格M: M8X1.25 内径d(φ): 8
-
手动阀 手扳阀
最快1天起发货
代表型号: E-MVW210-02
42.331个起售
元/个40.2110个起
元/个大订单再享
9.5折较标准品低至
1.0折系列大小: 200系列 位置数: 二位五通 配管口径: G1/4
-
手动阀 手拉阀
最快1天起发货
代表型号: E-MVP110-01
41.861个起售
元/个39.7710个起
元/个大订单再享
9.5折系列大小: 100系列 位置数: 二位五通 配管口径: G1/8
-
手动阀 手转阀
最快1天起发货
代表型号: E-MVR210-02
59.531个起售
元/个56.5510个起
元/个大订单再享
9.5折较标准品低至
1.6折系列大小: 200系列 位置数: 二位四通 配管口径: G1/4
※ 以上页面价格为不含税参考价,具体请以最终订购价格为准。
活动编码:P00001176