(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
材料优选、坚固耐用
采用进口PA+玻璃纤维为原材料
强力抗耐性,适用室内室外各种生产场景
结构坚固、承重力强、使用寿命更长久!
专业材质检测 严控原料品质

无尘新“净”界
米思米低发尘低噪音型等多个系列产品达到
SGS认证的 ISO Class 4 无尘室使用等级
米思米经济型C-MPD、E-MXA、E-MPD型系列拖链
均适用于ISOClass4(0.5μm)等级及以上之无尘室使用。
全线拖链产品供您挑选
![]()
经济型拖链
内外开闭型

最快
1天发货
C-MPU10-10-18-11
内高:10mm 内宽:10mm
弯曲半径:18mm 链节数:11节
电缆插入面:外周面

![]()
经济型拖链
非开闭型

最快
1天发货
C-MHF10-10-18-11
内高:10mm 内宽:10mm
弯曲半径:18mm 链节数:11节

![]()
经济型拖链
内外嵌入型

最快
1天发货
C-MSU10-15-18-11
内高:10mm 内宽:15mm
弯曲半径:18mm 链节数:11节
电缆插入面:外周面

※ 以上价格均为未税参考价,实际请以米思米官网下订价格为准
米思米拖链产品 行业应用
应用于高端医疗设备、电子、测量仪器、化工、机械、汽车等众多行业领域
高端医疗设备

微电子

测量仪器

汽车