新低价 较标准品 低至 4.6折
-
固定电缆
传感器信号传输 30V 不带屏蔽代表型号: C-AVVR30-0.2-4-100
2.16100米/卷
元/米(1卷起售)较标准品低至
4.6折截面:0.2mm² 芯数:4
电压:30V -
PROFINET
固定/运动型网线代表型号: E-PROFINET-5E-100
7.76100米/卷
元/米(1卷起售)截面:CAT5e 芯数:4
-
1000万次
高速拖链电缆代表型号: E-GR1000-TRVV-0.5-4-100
7.06100米/卷
元/米(1卷起售)截面:0.5mm² 芯数:4
电压:300V -
500万次
中低速拖链电缆代表型号: TRVV-0.5-4-100
4.36100米/卷
元/米(1卷起售)较标准品低至
6.1折截面:0.5mm² 芯数:4
电压:300V
※ 以上价格均为未税价格,详细价格请以米思米官网为准。
经济型电缆 产品特点
固定信号电缆 PVC黑色护套,纯铜导体
同欧姆龙传感器专用线缆的芯线规格
拖链电缆 外径细 抗拉好
网线 固定/运动可用
更多经济型电缆 产品推荐
-
信号传输固定电缆
30V 对绞带屏蔽代表型号: C-RVVP30-0.12-2P-100
4.14100米/卷
元/米(1卷起售)较标准品低至
6.4折截面:0.12mm² 芯数:4 电压:30V
-
CAT5e固定网线
代表型号: E-CAT5E-100
4.49100米/卷
元/米(1卷起售)截面:0.2mm² 芯数:8 电压:300V
-
CAT6A运动型网线
代表型号: E-CAT6A-100
7.99100米/卷
元/米(1卷起售)截面:0.2mm² 芯数:8 电压:300V
-
TRVVPS拖链信号电缆
高柔1000万次 对绞带屏蔽 300V代表型号: E-GR1000-TRVVPS-0.2-2P-100
10.41100米/卷
元/米(1卷起售)截面:0.2mm² 芯数:4 对数:2P
-
TRVVP拖链电缆
500万次 带屏蔽型 300V代表型号: TRVVP-0.2-2-100
2.80100米/卷
元/米(1卷起售)较标准品低至
4.8折截面:0.2mm² 芯数:2 电压:300V
-
TRVVPS拖链电缆
500万次 对绞带屏蔽型 300V代表型号: TRVVPS-0.2-2P-100
5.85100米/卷
元/米(1卷起售)较标准品低至
6.7折截面:0.2mm² 芯数:4 电压:300V
※ 以上价格均为不含税参考价,如有变动请以米思米官网订购价格为准。
其他经济型热卖产品推荐