(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
经济型模组
经济型模组是滚珠丝杠和直线导轨综合起来的
一体型传动装置,是生产加工中不可缺少的设
备。不仅提供精密直线运动,也能搭配多功能
配件使用,适用于多种用途的应用,设计更方
便省心。
常用规格,统一精度,品质稳定

结构简单,可在多个方向下使用
经济型模组分为带盖板型和无盖板型,
均采用通用滑块,简化了产品结构。

采用双列单圆弧形沟槽,径向、反径向横向
的4个方向基本额定负载同等大小,可在多个
方向下使用。

使用范例
可用于长行程和高刚性的传送和定位
产品打标使用范例

2根经济型模组组合使用,实现不同高度工件的换装
行程较长,也可支持广范围的输送机
工件水平传送使用范例

重型金属工件的水平长行程移动时使用
使之具备Z方向的升降功能,常时按相同高度实现
工件的投放和卸料
配套经济型产品推荐
![]()
经济型 步进电机 42系列


代表型号: C-42STM01+DR42A
大订单再享
6.0折
种类: 电机+驱动器
机身长度: 31mm
保持转矩 :0.22Nm
引出线: 4根
![]()
![]()
经济型 步进电机 57系列


代表型号: C-57STM01+DR57A
大订单再享
6.0折
种类: 电机+驱动器
机身长度: 40mm
保持转矩 :0.55Nm
引出线: 4根
![]()
![]()
经济型 步进电机 86系列


代表型号: C-86STM01+DR86A
大订单再享
6.0折
种类: 电机+驱动器
机身长度: 66mm
保持转矩 :3.50Nm
引出线: 4根
![]()
![]()
经济型 联轴器 双膜片 夹持型


代表型号: E-LMCPW26-6-8
大订单再享
9.0折
外径D :26mm
内孔d1: 6mm
内孔d2: 8mm
![]()
![]()
经济型 联轴器 双膜片 顶丝型


代表型号: E-LMCPSW26-6.35-11
大订单再享
9.0折
外径D :26mm
内孔d1: 6.35mm
内孔d2: 11mm
![]()
![]()
经济型 联轴器 单膜片 顶丝型


代表型号: E-LMCPSS26-6.35-11
大订单再享
9.0折
外径D: 26mm
内孔d1: 6.35mm
内孔d2: 11mm
![]()
※ 以上页面价格为不含税参考价,具体请以最终订购价格为准
促销活动编号:P00001051