(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
规格追加
高耐磨
高耐腐蚀性
低价格
外径高精度
g7公差
导向轴
直杆型
较标准品低至
4.5折
大订单再享
6.3折
5天起发货
代表型号:
E-PSFJ6-100
轴径:6mm 长度:100mm
材质:相当于S45C
导向轴
两端内螺纹型
较标准品低至
3.8折
大订单再享
6.3折
5天起发货
代表型号:
E-PSFJW6-100-M3-N3
轴径:6mm 长度:100mm
材质:相当于S45C
导向轴
一端内螺纹带扳手槽型
较标准品低至
4.1折
大订单再享
6.3折
5天起发货
代表型号:
E-PSFJC6-100-M3-SC45
轴径:6mm 长度:100mm
材质:相当于S45C
导向轴
两端内螺纹带扳手槽型
较标准品低至
4.0折
大订单再享
6.3折
5天起发货
代表型号:
E-PSFJZ10-140-M4-N4-SC10
轴径:10mm 长度:140mm
材质:相当于S45C
导向轴
一端内螺纹型
较标准品低至
3.8折
大订单再享
6.3折
5天起发货
代表型号:
E-PSFJT30-600-M12
轴径:30mm 长度:600mm
材质:相当于S45C
※ 以上页面价格均为不含税参考价,如有变动请以官网订购为准。
导向轴特点介绍
防锈能力出众
盐水喷雾试验
试验方法
根据JIS H 8502循环实验方法进行复合腐蚀试验
试验条件
①盐水喷雾试验(5%NaCl.35℃) ②盐水体积1.0~2.0ml/hr ③盐水PH值6.5~7.2
防锈性能结果:米思米标准品=米思米经济型>市场流通品
使用寿命长
导向轴耐久性测试
样品条件
外径:Φ12 L尺寸:410mm
材质:米思米SUJ2/S45C,其他公司S45C
试验方法
使用米思米的直线轴承LMU12,施加额定动负载42kgf,
滑动行程100mm,测量到无法承受额定负载为止时的滑动距离
行走测试机
移动距离【km】
※以上数据仅限于样品试验结果,仅供参考
※实验数据系本公司检测所得,仅供参考
※市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类商品
种类齐全
高耐久性
直线轴承
直线轴承
直筒标准型 单衬/双衬型
较标准品低至
5.2折
大订单再享
6.5折
1天起发货
代表型号: E-LB10UU
内接圆直径:10mm
全长 :29mm
外径 :19mm
直线轴承
标准圆法兰 单衬/双衬型/反向沉孔型
较标准品低至
4.1折
大订单再享
6.5折
1天起发货
代表型号: E-LBFM20UU
内接圆直径:20mm
全长 :42mm
外径 :32mm
直线轴承
嵌入式方法兰 单衬/双衬型
较标准品低至
5.1折
大订单再享
6.5折
1天起发货
代表型号: E-LBKPM8LUU
内接圆直径:8mm
全长 :45mm
外径 :15mm
直线轴承
中间式两面切割法兰 中型
较标准品低至
5.1折
大订单再享
6.5折
1天起发货
代表型号: E-LBHC30DMUU
内接圆直径:30mm
全长 :90mm
外径 :45mm
线性滚珠衬套
线性滚珠衬套
行程式 直柱型
较标准品低至
4.8折
大订单再享
9.0折
1天起发货
代表型号: E-LBB10
内接圆直径:10mm
外径 :19mm
全长 :29mm
滚珠循环类型 :单循环
线性滚珠衬套
行程式 两边切割法兰
较标准品低至
4.0折
大订单再享
9.0折
1天起发货
代表型号: E-LBBH12
内接圆直径:12mm
外径 :21mm
全长 :30mm
滚珠循环类型 :单循环
线性滚珠衬套
行程式 圆法兰
较标准品低至
4.0折
大订单再享
9.0折
1天起发货
代表型号: E-LBBF20
内接圆直径:20mm
外径 :32mm
全长 :42mm
滚珠循环类型 :单循环
线性滚珠衬套
行程式 方法兰
较标准品低至
4.0折
大订单再享
9.0折
1天起发货
代表型号: E-LBBK16
内接圆直径:16mm
外径 :28mm
全长 :37mm
滚珠循环类型 :单循环
直线轴承箱式滑块
标准款
※ 以上页面价格均为不含税参考价,如有变动请以官网订购为准。
活动编码: P00001046