(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

轴承、凸轮随动器 新品上市 规格追加 轴承、凸轮随动器 新品上市 规格追加 轴承、凸轮随动器 新品上市 规格追加 轴承、凸轮随动器 新品上市 规格追加

UV型 不锈钢带槽轴承
新品上市

  • 经济型 不锈钢带槽轴承 V型槽形

    内径 d:  4
    外径 D:  14
    基本额定动载荷 (N):  542

    经济型

    经济型 不锈钢带槽轴承
    V型槽形

    起订量:1

    最快1天发货

    未税价: 14.44元/个

  • 经济型 不锈钢带槽轴承 U型槽形

    内径 d:  4
    外径 D:  14
    基本额定动载荷 (N):  542

    经济型

    经济型 不锈钢带槽轴承
    U型槽形

    起订量:1

    最快1天发货

    未税价: 14.44元/个

米思米经济型
不锈钢轴承产品特点

1.米思米经济型轴承防尘盖间隙小不容易进灰尘
2.比普通碳钢轴承使用寿命长
3.满足振动等级Z1的要求

米思米经济型
轴承热卖产品

  • 订单折扣

    经济型

    经济型 轴承 不锈钢小径滚珠

    经济型 轴承
    不锈钢小径滚珠

    起订量:10

    最快1天发货

    未税价: 3.43元/个

    内径 d:  5
    外径 D:  11
    宽度 B:  5
    基本额定动载荷 (N):  360
     

  • 订单折扣

    经济型

    经济型 轴承 不锈钢中大径滚珠

    经济型 轴承
    不锈钢中大径滚珠

    起订量:10

    最快1天发货

    未税价: 3.97元/个

    内径 d:  10
    外径 D:  26
    宽度 B:  8
    基本额定动载荷 (N):  2304
     

  • 订单折扣

    经济型

    经济型 树脂轴承 POM

    经济型 树脂轴承
    POM

    起订量:4

    最快1天发货

    未税价: 6.90元/个

    内径 d:  4
    外径 D:  13
    宽度 B:  5
    容许转速:  1840rpm
    容许负载:  1.1kgf/1

  • 订单折扣

    经济型

    经济型 角接触球轴承 两列组合DB型

    经济型 角接触球轴承
    两列组合DB

    起订量:1

    最快1天发货

    未税价: 50.60元/个

    内径 d:  10
    外径 D:  26
    宽度 B:  8
    基本额定动载荷 (N):  8100
     

点击了解更多 米思米经济型轴承

米思米经济型
凸轮随动器新品上市

  • 滚子外直径 D:  16
    滚子宽度 B:  11
    容许转速:  2230

    经济型

    经济型 尼龙包覆
    凸轮随动器 (本体不锈钢)

    起订量:1

    最快1天发货

    未税价: 122.22元/个

  • 滚子外直径 D:  19
    滚子宽度 B:  11
    容许转速:  1298

    经济型

    经济型 聚氨酯包覆
    凸轮随动器 (本体不锈钢)

    起订量:1

    最快1天发货

    未税价: 137.78元/个

米思米经济型
包覆型凸轮 产品特点

1.升级传统加工方法米思米嵌入式“Groobing”树脂包覆技术包覆强度大大提升
2.尼龙材质: 韧性强度高耐磨性能优异机械减振能力好
3.本体材质: 不锈钢新投入规格齐短交期

米思米经济型
凸轮随动器热卖产品

  • 订单折扣

    经济型

    经济型 聚氨酯包覆 凸轮随动器

    经济型 聚氨酯包覆
    凸轮随动器

    起订量:1

    最快1天发货

    未税价: 88.36元/个

    滚子外直径 D:  19
    滚子宽度 B:  11
    滚道类型:  球面外圈
    容许转速:  1298
     

  • 订单折扣

    经济型

    经济型 尼龙包覆 凸轮随动器

    经济型 尼龙包覆
    凸轮随动器

    起订量:1

    最快1天发货

    未税价: 89.89元/个

    滚子外直径 D:  16
    滚子宽度 B:  11
    滚道类型:  圆柱外圈
    容许转速:  2230
     

  • 订单折扣

    经济型

    经济型 凸轮 内六角圆柱形

    经济型 凸轮
    内六角圆柱形

    起订量:1

    最快1天发货

    未税价: 23.33元/个

    滚子外直径 D:  19
    滚子宽度 B:  11
    滚道类型:  M8x1.25
    容许转速:  11000
    滚针导向方式:  带保持架型

  • 订单折扣

    经济型

    经济型 凸轮 轴承随动器 微型

    经济型 凸轮
    轴承随动器 微型

    起订量:1

    最快7天发货

    未税价: 111.11元/个

    滚子外直径 D:  4.5
    滚子宽度 B:  2.5
    容许转速:  1200
     
     

点击了解更多 米思米经济型凸轮随动器

米思米经济型
紧锁螺母推荐

  • 订单折扣

    经济型

    经济型 偏心锁紧螺母

    经济型
    偏心锁紧螺母

    起订量:1

    最快1天发货

    未税价: 21.78元/个

    材质:  钢
    螺纹公称 M:  12x1.0
     
     

  • 订单折扣

    经济型

    经济型 薄型锁紧螺母

    经济型
    薄型锁紧螺母

    起订量:1

    最快1天发货

    未税价: 16.00元/个

    材质:  钢
    螺纹公称 M:  12x1.0
     
     

  • 订单折扣

    经济型

    经济型 四角防松动 轴承螺母

    经济型 四角防松动
    轴承螺母

    起订量:1

    最快1天发货

    未税价: 17.38元/个

    材质:  钢
    表面处理:  四氧化三铁薄膜
    螺丝种类:  米制螺纹(细牙)
    螺纹公称 M:  12x1.0

  • 订单折扣

    经济型

    经济型 锁紧螺母 AN型

    经济型 锁紧螺母
    AN

    起订量:2

    最快1天发货

    未税价: 9.64元/个

    螺纹公称 M:  20x1.0
     
     
     

点击了解更多 米思米经济型螺母

活动编码: P00001007