(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
活动简介
活动时间:
活动产品:
活动内容:
2023年2月15日-3月31日
经济型导向轴、经济型直线轴承
1.活动期间填写问卷可免费申领一次经济型导向轴、经济型直线
轴承样品,活动期间每个公司抬头仅限申请1次。
2.申请样品未税金额应≤200元(未税),所有型号合计最多申请
10PCS(仅限前200家),若超过该金额,或包括非对象产品
(非经济型导向轴或非经济型直线轴承),将视为不符合申请条
件,将不作处理,还望谅解。
3.在填写申请后一周内由专人对应确认样品型号和寄送地址。
活动编码P00000982
高耐磨
高耐腐蚀性
低价格
外径高精度
g7公差
产品推荐
经济型导向轴
直杆型
未税价:
47.44元/个(100个以上)
2个起售
63.11元/个
100个以上
47.44元/个
轴径: 30mm
长度: 600mm
经济型导向轴
一端内螺纹型
未税价:
48.89元/个(100个以上)
2个起售
65.03元/个
100个以上
48.89元/个
轴径: 30mm
长度: 600mm
经济型导向轴
一端内螺纹带扳手槽型
未税价:
52.43元/个(100个以上)
2个起售
69.75元/个
100个以上
52.43元/个
轴径: 30mm
长度: 600mm
经济型导向轴
两端内螺纹型
未税价:
49.64元/个(100个以上)
2个起售
66.04元/个
100个以上
49.64元/个
轴径: 30mm
长度: 600mm
经济型导向轴
两端内螺纹带扳手槽型
未税价:
53.18元/个(100个以上)
2个起售
70.75元/个
100个以上
53.18元/个
轴径: 30mm
长度: 600mm
※ 以上页面价格均为不含税参考价,如有变动请以官网订购为准。
米思米经济型导向轴
产品特点
导向轴的耐腐蚀性能
盐水喷雾试验
试验方法
根据JIS H 8502循环实验方法进行复合腐蚀试验
试验条件
①盐水喷雾试验(5%NaCl.35℃) ②盐水体积1.0~2.0ml/hr ③盐水PH值6.5~7.2
防锈性能结果: 米思米标准品=经济型>市场流通品
导向轴的使用寿命
导向轴耐久性测试
样品条件
外径: Φ12 L尺寸: 410mm
材质: 米思米SUJ2/S45C,其他公司S45C
试验方法
使用米思米的直线轴承LMU12,施加额定动负载42kgf,
滑动行程100mm,测量到无法承受额定负载为止时的滑动距离
※以上数据仅限于样品试验结果,仅供参考
※实验数据系本公司检测所得,仅供参考
※市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类商品
导向轴的使用场景
导向轴与直线轴承配合的标准直线运动机构。采用2根平行导向轴约束旋转运动,
从而实现直线运动的高精度和高承载能力。
导向轴与直线轴承、无油衬套和其他衬套类产品配合的线性导向机构。
适用于中负载、低频率、速度较小的直线运动,常用在垂直方向上作为导向使用。
产品一览
直筒标准型
单衬/双衬型
5.07元/个(200个以上)
4~49
7.8元/个
50~199
5.46元/个
200~
5.07元/个
内径(φ): 16mm
外筒表面处理: 无表面处理
滚珠循环类型: 单衬
标准圆法兰
单衬/双衬型/反向沉孔型
16.26元/个(200个以上)
4~49
25.01元/个
50~199
17.51元/个
200~
16.26元/个
内接圆直径(φ): 20mm
外筒表面处理: 无电解镀镍
滚珠循环类型: 单衬
嵌入式方法兰
单衬/双衬型
27.9元/个(200个以上)
4~49
42.93元/个
50~199
30.05元/个
200~
27.9元/个
内接圆直径(φ): 8mm
外筒表面处理: 无电解镀镍
滚珠循环类型: 双衬
中间式两面切割法兰
中型
45.37元/个(200个以上)
4~49
69.8元/个
50~199
48.86元/个
200~
45.37元/个
内接圆直径(φ): 8mm
外筒表面处理: 无电解镀镍
※ 以上页面价格均为不含税参考价,如有变动请以官网订购为准。
米思米经济型直线轴承
产品特点
直线轴承的高耐久性•低噪音
试验条件
直线轴承 (内径16) 和米思米导向轴 (PSFJ) 配合施加63kg载荷并行走30km,确认滑动噪音和产品破损状况。
※市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品。
耐久性结果: 米思米经济型>市场流通品
直线轴承的使用区分
直线轴承的种类齐全
无表面处理/无电解镀镍 2种规格可供选择
米思米 (中国) 精密机械贸易有限公司
联系地址: 上海市静安区天目西路128号企业中心第一座10楼
邮 编: 200070
https://www.misumi.com.cn
E-mail:cs@misumi.sh.cn