米思米磁铁明星阵容





推荐商品
标准品
![]()
磁铁 圆型
钕磁铁


![]()
未税价:
10.76元/个(1个起售)
5.39元/个(500个以上)
外径: φ8
长度L: 8mm
![]()
磁铁 圆型
磁化直径方向


![]()
未税价:
13.85元/个(1个起售)
6.93元/个(1000个以上)
外径: φ5
长度L: 10mm
![]()
磁铁 环型


![]()
未税价:
19.91元/个(1个起售)
9.96元/个(500个以上)
外径: φ6
厚度: 3mm
内径: φ2
![]()
磁铁 圆型
平头螺栓止动


![]()
未税价:
18.53元/个(1个起售)
9.26元/个(100个以上)
形状: 圆形
厚度: 3mm
外径: φ3
![]()
带座磁铁 圆型
带平头螺栓止动座


![]()
未税价:
34.41元/个(1个起售)
17.21元/个(200个以上)
外径: φ10
厚度: 5mm
![]()
带座磁铁
V形槽型


![]()
未税价:
67.76元/个(1个起售)
33.88元/个(500个以上)
外径: φ10
厚度: 6mm
![]()
磁铁 方型


![]()
未税价:
14.93元/个(1个起售)
8.96元/个(200个以上)
长度: 10mm
厚度: 5mm
宽度: 5mm
![]()
磁铁
带平头螺栓止动座


![]()
未税价:
45.68元/个(1个起售)
22.84元/个(100个以上)
形状: 角形
宽度: 5mm
长度: 10mm
厚度: 5mm
经济品
![]()
磁铁 圆型


![]()
未税价:
5.74元/个(2个起售)
2.87元/个(500个以上)
外径: φ8
长度L: 8mm
![]()
磁铁 圆型
磁化直径方向


![]()
未税价:
4.43元/个(2个起售)
2.30元/个(500个以上)
外径: φ5
长度L: 10mm
![]()
磁铁 环型


![]()
未税价:
10.62元/个(2个起售)
5.31元/个(500个以上)
外径: φ6
厚度: 3mm
内径: φ2
![]()
磁铁
平头螺栓止动型


![]()
未税价:
9.88元/个(2个起售)
5.93元/个(500个以上)
形状: 圆形
厚度: 3mm
外径: φ3
![]()
带座磁铁
螺栓止动型


![]()
未税价:
18.19元/个(2个起售)
11.82元/个(200个以上)
外径: φ10
厚度: 5mm
![]()
带座磁铁
V形槽型


![]()
未税价:
45.17元/个(2个起售)
29.36元/个(100个以上)
外径: φ10
厚度: 6mm
![]()
磁铁 方型


![]()
未税价:
14.00元/个(2个起售)
8.40元/个(200个以上)
长度: 10mm
厚度: 5mm
宽度: 5mm
![]()
带座磁铁
螺栓止动型


![]()
未税价:
20.43元/个(2个起售)
13.28元/个(200个以上)
形状: 角形
宽度: 5mm
长度: 10mm
厚度: 5mm
※ 以上页面价格为不含税参考价,具体请以最终订购价格为准
米思米磁铁与市场流通品的区别
| 项目 | 米思米标准品 | 米思米经济型 | 市场流通品※ | |
| 标准磁铁 | 磁铁材料 | 日本钕铁硼 | 中国 钕铁硼 N38-N45 | 中国 钕铁硼 牌号未知 |
| 表面处理 | 镍铜镍 RoHS2.0 | 镍铜镍 非 RoHS | 镍 非 RoHS | |
| 表面磁通密度高斯 [G] | 1000~6000 | 600~6500 | 300~4200 | |
| 带座磁铁 | 磁铁材料 | 日本钕铁硼 | 中国 钕铁硼 N38-N45 | 五金市场无同类产品 |
| 外壳材料 | 日本原产不锈钢 | 中国产不锈钢 | ||
| 表面处理 | 镍铜镍 RoHS2.0 | 镍铜镍 非 RoHS | ||
| 表面磁通密度高斯 [G] | 1000~6000 | 600~6500 |
・米思米带座磁铁使用不锈钢外壳工艺,其耐腐蚀寿命较市场流通品提高了3倍以上。
※市场流通品系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品。 ※试验数据系本公司检测所得,仅供参考