(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
胀紧套 直柱型
价格: 41.74元/个(1个起订)
最快1天发货
外径:47材质:S45C内径:22紧固扭矩:310N·m
胀紧套 标准型 带定心功能
价格: 54.62元/个(1个起订)
最快1天发货
外径:43材质:S45C内径:25紧固扭矩:347N·m
胀紧套 高扭矩 直柱型
价格: 113.93元/个(1个起订)
最快1天发货
外径:65材质:S45C内径:40紧固扭矩:1988Nm
胀紧套 简易型
价格: 62.16元/个(1个起订)
最快1天发货
外径:41材质:S45C内径:30紧固扭矩:500N·m
胀紧套 薄壁型
价格: 52.54元/个(1个起订)
最快1天发货
外径:42材质:S45C内径:35紧固扭矩:260N·m
无需键槽加工,圆轴、圆孔可直接使用
仅用螺栓联接,可轻松进行安装拆卸
可在组装的同时在任意位置进行对位
使用键时键槽会产生松动,但胀紧套不会产生间隙
因此适用于反复正转、逆转的场所
主要使用方法。安装拆卸简单,可提高设备的维护效率
可在组装的同时控制对位,因此可减少设计工时
可承受轴向负载
因此适用于重载部位
无松动、同轴精度高的胀紧套
可用作联轴器
组装经济型胀紧套时请使用扭矩扳手
请在考虑组装空间的基础上权衡使用
米思米的经济型 胀紧套可选择材质和表面处理
潮湿、结露等水分较多的场所推荐使用无电解镀镍或不锈钢
提供的材质和表面处理因产品系列而异,敬请注意
请计算施加在经济型胀紧套上的扭矩和负载
·胀紧套输入扭矩值<胀紧套容许最大扭矩
·施加在经济型胀紧套上的轴向负载<经济型胀紧套容许轴向负载
·轴 请确认所用轴材料的屈服应力
并选择各产品系列所设轮孔侧面压力x1.2以上的材质