(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

经济型隔热板 隔热必备 拒绝炎热 隔热必备 拒绝炎热 隔热性能优越 兼备抗压强度 隔热性能优越 兼备抗压强度

产品特点
推荐产品
米思米经济型隔热板隔热效果好,承压能力强,根据客户实际工况特殊需求,同时还推出了高强度型; 市场流通品常见有以下不良:
产品特点
产品特点
产品特点
产品特点
米思米经济型隔热板有效避免了以上不良现象

米思米经济型隔热板有效避免了以上不良现象

优点品质优越优点性价比更高
使用案例
使用案例
使用案例
使用案例
使用案例
产品规格
产品规格
产品规格
产品规格
产品规格
可承接来图定制,欢迎垂询
可承接来图定制,欢迎垂询
产品规格
推荐产品
推荐产品
  • 耐温通用型
    产品
    最大降幅
    未税价:

    22.00元/PCS(1PCS起订)

    19.80元/PCS(30PCS以上)

    有无孔加工: 标准型

    公差是否指定: 无指定

    长度A: 100

    宽度B: 100

    厚度T: 10

    商品详情
  • 耐温高强度型
    产品
    最大降幅
    未税价:

    26.00元/PCS(1PCS起订)

    23.40元/PCS(30PCS以上)

    有无孔加工: 标准型

    公差是否指定: 无指定

    长度A: 100

    宽度B: 100

    厚度T: 10

    商品详情
  • 高耐温通用型
    产品
    最大降幅
    未税价:

    70.00元/PCS(1PCS起订)

    63.00元/PCS(30PCS以上)

    有无孔加工: 标准型

    公差是否指定: 无指定

    长度A: 100

    宽度B: 100

    厚度T: 10

    商品详情
  • 高耐温高强度型
    产品
    最大降幅
    未税价:

    76.00元/PCS(1PCS起订)

    68.40元/PCS(30PCS以上)

    有无孔加工: 标准型

    公差是否指定: 无指定

    长度A: 100

    宽度B: 100

    厚度T: 10

    商品详情
使用注意事项
使用注意事项
紧固方法

使用螺栓时请务必同时使用垫圈,否则有可能会因过度紧固而导致破裂。

湿度环境

请勿在有水、药品影响的工况中使用。含有过量水分等的隔热板可能会因温度上升而导致开裂或性能显著降低。

受力方向

由于是层压成形品,因此使用时,请勿在层方向(断面方向)施加力。

其 他

产品表面可能会出现浅条纹以及暗纹,对物性以及隔热效果没有影响,请放心使用。

追加工注意事项
追加工注意事项
1、粉尘对策

加工时,请用吸尘器等吸尘设备,以免粉尘飞散。 虽然产品不含石棉等特定化学物质,但需要采取戴口罩、防护眼镜等常规粉尘作业安全措施。另外,由于含有玻璃纤维,因此可能会导致皮肤发痒, 建议操作时戴上手套。其他加工机械的滑动部等附着粉尘后,可能会因磨损而导致机械精度降低。

追加工注意事项
追加工注意事项
2、钻孔条件

进行钻孔等开孔作业时,可能会发生破裂,因此必须注意孔距、孔径、加工条件等。(图A)

3、不适宜加工类型

层压成型品不适合螺纹加工、三维加工等。层压方向上的开孔、切入等加工是导致开裂的主要原因,因此请尽量不要进行这类加工。(图B)

追加工注意事项
追加工注意事项
追加工注意事项
追加工注意事项
活动编码: P00000784