(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
了解米思米经济型众多优势之后,今天小编会通过3个应用案例带大家
揭秘隐藏在国产化设备背后的经济型产品
锂电自动化设备 电池板上下料设备
压轧滚珠丝杠 轴径15
导程5/10/16/20 精度C7
未税价:
178.23元/根(1根起售)
导程: 5mm
螺纹轴全长: 300mm
走断类型: EK型
支座组件
固定侧 标准方型
未税价:
101.40元/个(1个起售)
轴径: 12mm
类型: 单品
平皮带 电子零件用
未税价:
45.12元/个(1个起售)
36.10元/个(10个以上)
表面材质: 导电性聚氨酯
颜色: 黑色
宽度W: 20mm
周长L: 0.8m
厚度: 0.8mm
拖链 内外开闭型
未税价:
58.30元/根(1根起售)
47.11元/根(20根以上)
内高A: 10mm
内宽C: 10mm
弯曲半径R: 18mm
链杆数: 11节
电缆插入面: 外周面
欧标2020铝型材
槽宽6mm
未税价:
12.00元/米(1支起售)
型材类型: 标准
全长(mm): 1000
锂电自动化设备 电池包装设备
手机自动化设备 UV涂胶机
直线轴承
两面切割法兰 双衬标准型
未税价:
32.60元/个(4个起售)
内径: 20mm
聚氨酯脚轮 万向带刹型
未税价:
29.62元/个(2个起售)
容许荷载: 120daN
安装高度H: 129.3mm
车轮径D: 100mm
车轮宽B: 32mm
中轻载调整块 黄胶型
未税价:
11.77元/个(4个起售)
11.18元/个(20个以上)
容许荷载: 5KN
螺纹长度: 100mm
螺纹规格: M10
联轴器 十字形
顶丝圆孔型
未税价:
63.46元/个(1个起售)
61.56元/个(20个以上)
轴孔d1: 8mm
轴孔d2: 10mm
外径D: 25mm
轴孔形状: 标准孔
轴固定方法: 止动螺丝
导向轴支座 T型
轻量省空间开口型
未税价:
8.86元/个(4个起售)
孔径D: 10mm
中心高H: 20mm
厚度T: 11mm
※ 以上页面价格均为不含税参考价,如有变动请以官网订购价格为准