(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
活动时间 2021年8月1日~9月30日
活动规则
活动期间购买米思米经济型
小零件类产品
金额满300元及其以上(不含税)
即可获得米思米定制晴雨伞1个
金额满1000元及其以上(不含税)
即可获得米思米定制20寸行李箱1个
活动对象
活动期间,通过下方报名链接,
成功报名且购买以下经济品的客户

推荐商品
螺栓
超短头内六角螺栓
45 .00元/包
(50个/包 2盒起售)
32 .50元/包
(50个/包 4盒以上)
最快1天发货
| 螺纹 | 螺纹长度 |
| 3mm | 6mm |
聚氨酯包胶螺栓
内/外螺纹固定型 调整型
12 .00元/个
(20个起售)
10 .80元/个
(100个以上)
最快1天发货
| 外径 | 螺纹 | 类型 |
| 12mm | M6 | 外螺纹固定型 |
平键
A型
1 .90元/个
(10个起售)
1 .81元/个
(100个以上)
最快1天发货
| 宽×高 | 长 |
| 5×5mm | 20mm |
磁铁
带座磁铁 强力型
37 .51元/个
(2个起售)
36 .76元/个
(11个以上)
最快1天发货
| 外径 | 厚度 | 磁铁种类(材质) |
| φ10mm | 8mm | 钕磁铁 |
垫片卷
单规格型
32 .00元/个
(2个起售)
21 .44元/个
(10个以上)
最快1天发货
| 厚度种类 |
| 0.1mm |
垫圈
金属垫圈 普通级
1 .74元/个
(30个起售)
0 .87元/个
(500个以上)
最快1天发货
| 外径 | 内径 | 厚度 |
| 10mm | 3mm | 1mm |
探针
C-NP20系列 安装节距0.9mm
全行程2.0mm
166 .63元/包
(50个/包 1包起售)
158 .30元/包
(50个/包 6包以上)
最快1天发货
| 探头外径 | 探头头部形状 |
| 0.5mm | A型 |
交换机
百兆工业交换机
269 .02元/个
(1个起售)
最快1天发货
| 端口数 |
| 5 |
※以上页面价格均为不含税参考价,如有变动请以官网订购价格为准
活动细则
·本次活动对象仅限米思米官网注册公司客户参加,礼品图仅供参考,颜色随机,实物以实际发送为准。
·每家公司客户同一种礼品仅能获得1个,不同种类的礼品可叠加获得。
·米思米将于活动结束后一个月确认客户订单是否符合活动规则,如符合将根据会员注册信息中的地址免费寄送礼品,
如由于客户提供信息有误导致无法成功配送的,将视为客户自动放弃礼品,米思米将不予补寄。
·活动期间购买的产品如发生退货,礼品不予赠送。
·活动礼品均为原装正品,其售后服务由生产厂商提供,米思米仅提供必要的协助。
·通过本文中的报名通道完成报名,方视为拥有参与资格。
·活动咨询方式: im_promotion@misumi.sh.cn