(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
活动时间 2021年8月1日~9月30日
活动规则
活动期间购买米思米经济型
弹簧/气动类产品
金额满300元及其以上(不含税)
即可获得米思米定制公文包1个
金额满1000元及其以上(不含税)
即可获得米思米定制20寸行李箱1个
活动对象
活动期间,通过下方报名链接,
成功报名且购买以下经济品的客户
推荐商品
拉伸弹簧
超轻载 轻载型
1 .33 元/个(50个起售)
1 .20 元/个(250个以上)
最快1天发货
线圈外径 | 自由长度 | 材质 |
3mm | 10mm | 琴钢线 |
压缩弹簧
外径基准不锈钢型 超轻载型
1 .57 元/个(20个起售)
1 .25 元/个(500个以上)
最快1天发货
线圈外径 | 自由长度 |
3mm | 5mm |
压缩弹簧
内径基准不锈钢型 轻载型
1 .60 元/个(20个起售)
1 .28 元/个(500个以上)
最快1天发货
线圈内径 | 自由长度 |
5mm | 15mm |
拉伸弹簧用支柱
孔型 两平面型
7 .40 元/个(6个起售)
5 .18 元/个(100个以上)
最快1天发货
外径 | 长度 | 螺纹公称 |
3mm | 15mm | M3 |
氮气弹簧
侧边接头
60 .95 元/个(1个起售)
57 .90 元/个(10个以上)
最快1天发货
行程 | 缸径 | 气体反力1 |
80mm | 15mm | 49N |
缓冲器
油压缓冲器 固定型
48 .84 元/个(1个起售)
46 .40 元/个(20个以上)
最快1天发货
螺纹直径 | 行程 |
M8 | 6mm |
快速接头
适用气管外径4~12mm
直通六角外螺纹
94 .00 元/包(50个/包 1包起售)
90 .00 元/包(5包以上)
最快1天发货
通用气管外径 | 螺纹尺寸 |
6mm | R1/8 |
气管
外径4~12mm
278 .67 元/卷(1卷起售)
261 .95 元/卷(5卷以上)
最快1天发货
外径 | 长度 | 颜色 |
6mm | 200mm | 黑色 |
浮动接头
螺纹M4~M10
固定座组件 省空间快速连接型
34 .80 元/个(2个起售)
24 .36 元/个(50个以上)
最快1天发货
螺纹公称 | 螺距 |
M5 | 0.8mm |
※以上页面价格均为不含税参考价,如有变动请以官网订购价格为准
活动细则
·本次活动对象仅限米思米官网注册公司客户参加,礼品图仅供参考,颜色随机,实物以实际发送为准。
·每家公司客户同一种礼品仅能获得1个,不同种类的礼品可叠加获得。
·米思米将于活动结束后一个月确认客户订单是否符合活动规则,如符合将根据会员注册信息中的地址免费寄送礼品,
如由于客户提供信息有误导致无法成功配送的,将视为客户自动放弃礼品,米思米将不予补寄。
·活动期间购买的产品如发生退货,礼品不予赠送。
·活动礼品均为原装正品,其售后服务由生产厂商提供,米思米仅提供必要的协助。
·通过本文中的报名通道完成报名,方视为拥有参与资格。
·活动咨询方式: im_promotion@misumi.sh.cn