活动时间
2021年7月15日~9月30日
活动规则
活动期间购买米思米经济型
铝型材/外装类产品
金额满500元及其以上(不含税)
即可获得小米智能插座1个
金额满2000元及其以上(不含税)
即可获得米思米定制20寸行李箱1个
活动对象
活动期间,通过下方报名链接,
成功报名且购买以下经济品的客户
欧标铝型材及其配件
欧标规格,规格全覆盖(20/30/40/45/60/80/100)
切割打孔标准化选型,配件种类丰富(内/外连接件,装饰部件)
-
欧标铝型材
4040L 槽宽8mm
26
.50
元/根(1米)(1根起售)
最快2天发货
表面处理 |
重量 |
壁厚 |
长度 |
白色阳极氧化 |
1.17kg/m |
1.8mm |
1m |
*可免费切割(50~4000mm、0.5mm单位指定)
-
欧标铝型材配件
压铸轻载角码
1
.35
元/个(20个起售)
1
.22
元/个(1000个以上)
最快1天发货
-
欧标铝型材配件
锌合金角槽连接件含安装顶丝
3
.05
元/个(10个起售)
2
.75
元/个(500个以上)
最快1天发货
手部零部件
优质材料,外形美观,安装尺寸精确,使用方便
-
合页
(不锈钢/铝合金)
不锈钢平铰链
6
.09
元/个(2个起售)
5
.80
元/个(20个以上)
最快1天发货
-
拉手
(金属/树脂)
圆棒拉手
7
.41
元/个(2个起售)
7
.04
元/个(20个以上)
最快1天发货
材质 |
安装间距 |
全高 |
直径 |
SUS304(抛光) |
100mm |
37mm |
10mm |
-
线性滑轨
(宽度27/36/51mm)
三段抽拉型 轻载型 钢型
47
.50
元/根(2根起售)
最快1天发货
行程 |
额定载荷 |
滑轨长度 |
228.8mm |
336mm |
200mm |
脚部零部件
荷载明示,按标准检测有保障,多种材质适用各类环境
-
中轻载调整块
(最高荷载10kN)
黄胶型
11
.77
元/个(4个起售)
11
.18
元/个(20个以上)
最快1天发货
容许荷载 |
螺纹长度 |
螺纹规格 |
5KN |
100mm |
M10 |
-
合成橡胶脚轮
(荷载70daN~105daN)
万向型
25
.96
元/个(2个起售)
最快1天发货
容许荷载 |
安装高度 |
车轮径 |
车轮宽 |
105daN |
155.5mm |
125mm |
32mm |
-
防震橡胶座
(荷载92N~1817N)
两端外螺纹型
3
.50
元/个(4个起售)
最快1天发货
弹簧常数 |
外径 |
高度 |
螺纹规格 |
81N/mm |
20mm |
20mm |
M6 |
※以上页面价格均为不含税参考价,如有变动请以官网订购价格为准
活动细则
·本次活动对象仅限米思米官网注册公司客户参加,礼品图仅供参考,颜色随机,实物以实际发送为准。
·每家公司客户同一种礼品仅能获得1个,不同种类的礼品可叠加获得。
·米思米将于活动结束后一个月确认客户订单是否符合活动规则,如符合将根据会员注册信息中的地址免费寄送礼品,
如由于客户提供信息有误导致无法成功配送的,将视为客户自动放弃礼品,米思米将不予补寄。
·活动期间购买的产品如发生退货,礼品不予赠送。
·活动礼品均为原装正品,其售后服务由生产厂商提供,米思米仅提供必要的协助。
·通过本文中的报名通道完成报名,方视为拥有参与资格。
·活动咨询方式: im_promotion@misumi.sh.cn