(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
铝型材
独创形状
省空间+轻量化
采用经济型轴承
C-E69□□ZZ
基于同径偏小的轴承进行设计
做到空间小型化
T型轴承座组件
与标准品相比
壳体重量
降低约
30%
顶端为圆角形状
使安装更安全!
(美观且不易碰伤)
避空设计
安装更稳定
菱型轴承座组件
与标准品相比
壳体重量
降低约
35%
删除多余肉厚
省空间
米思米标准品
不承受负载的多余肉厚
米思米经济型
均一负载分散
通过FEA分析
确保足够强度
※试验分析对象: 6901ZZ轴承座组件,轴承孔内径12mm ※以上为参考值,实际性能由实际使用场景决定
※同等轴径对应产品进行对比
使用案例
铝制品更适用于中低负载的机构
产品推荐

比同类品
最大降低
79%
经济型轴承座组件
T型轻量 省空间型
轴承型号: 6900ZZ 轴承内径d: 10
中心高h: 20 安装孔距L1: 41
20.31元/个(2个起售)
17.26元/个(50个起)

比同类品
最大降低
52%
经济型轴承座组件
菱型轻量 有扣环型
轴承型号: 6900ZZ 轴承内径d: 10
安装孔距A: 35
30.13元/个(2个起售)
25.61元/个(50个起)

比同类品
最大降低
52%
经济型轴承座组件
菱型轻量 无扣环型
轴承型号: 6900ZZ 轴承内径d: 10
安装孔距A: 35
28.57元/个(2个起售)
24.28元/个(50个起)

比同类品
最大降低
50%
经济型轴承座组件
菱型轻量 有扣环嵌入型
轴承型号: 6900ZZ 轴承内径d: 10
安装孔距A: 35 嵌入部外径D1: 27
31.50元/个(2个起售)
26.78元/个(50个起)
※以上价格均为未税参考价,实际请以米思米官网报价为准。