(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。




同步带轮 S5M

未税价:26.24元/个(2个起售)
23.62元/个(30个以上)
带轮形状:A形
齿数:20
使用皮带宽度:10mm
N新JIS键槽+螺纹孔:12mm


平皮带 普通用

未税价:39.56元/根(1根起售)
31.65元/根(10根以上)
表面材质:聚氨酯
颜色(表面形状):绿色(光泽面)
宽度W:20mm
周长L:0.8m;厚度:0.9mm


聚氨酯包胶轴承 标准型

未税价:5.70元/个(10个起售)
3.99元/个(500个以上)
内径d:6mm
外径D:20mm


聚氨酯包胶滚轮 带轴承型

未税价:44.60元/个(1个起售)
33.45元/个(50个以上)
聚氨酯硬度:肖氏A90(绿色)
芯材材质:铝合金
外径D:25mm
长度L:30mm




拉伸弹簧 超轻载 轻载型

未税价:1.33元/个(50个起售)
1.20元/个(250个以上)
自由长度:10mm
线圈外径:3mm
线径:0.25mm
材质:琴钢线(SWP-A)


氮气弹簧 侧边接头

未税价:60.95元/根(1根起售)
51.81元/根(50根以上)
气体反力1:49N
(最大长度-10mm时)
行程:80mm
缸径:15mm


快速接头 直通六角外螺纹

未税价:95.00元/包(1包x50个)
90.00元/包(5包以上)
适用气管外径D:6mm
螺纹公称R:R1/8


浮动接头 固定座组件

未税价:34.80元/个(2个起售)
24.36元/个(50个以上)
螺纹公称M:M5
螺距:0.8
连接长度Lu:17



欧标4040铝型材 槽宽8mm

未税价:35.10元/米(1根起售)
型材种类:标准
全长L(mm):1000


拉手 圆棒

未税价:7.41元/个(2个起售)
7.04元/个(20个以上)
材质:SUS304
表面处理:抛光
安装间距L:100mm
全高:37mm;直径D:10mm


铝合金合页 锥孔型

未税价:9.37元/个(2个起售)
8.91元/个(50个以上)
长度L:47mm
宽度W:35.4mm
安装间距S:21mm
容许负载:78N
表面处理:黑色阳极氧化


调整块 尼龙固定型

未税价:7.06元/个(4个起售)
6.71元/个(20个以上)
螺纹部材质:钢(Q235)
许容载荷:2.1KN
螺纹规格M:M10
螺纹长度A:80mm
底部直径D:60mm