(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

你印象里的米思米产品有哪些标签? 你印象里的米思米产品有哪些标签? 你印象里的米思米产品有哪些标签?

米思米经济型是什么? 米思米经济型是什么? 米思米经济型是什么?

米思米经济型是什么 ?

低价格安心品质短交期

完全以客户视角为出发点
响应中国设计师的需求
符合中国市场需求的规格及价格

  • 开发理念

    以中国市场使用为前提
    首次导入GB规格

    创造

    制作

    销售

  • 开发理念

    生成时去除产品过剩精度
    且满足国内客户的
    耐久性需求

    创造

    制作

    销售

  • 开发理念

    产品通过批量生产与库存化管理
    得以实现低价格
    短交期

    创造

    制作

    销售

低价格≠便宜无好货
米思米要实现既有惊讶的价格又确保良好的品质

产品开发实例 产品开发实例 产品开发实例

产品开发实例

※无油衬套为例

※上表的2个产品规格都为:外径18mm、内径12mm、全长16mm

无油衬套 规格 / 材质 容许载荷(N/mm2) 适用场景 代表价格
经米
济思
型米
经济型米思米 GB 规格
中国原材料
20
(31%Down)
直线运动

12.18

元/个
比米思米标准品
最大降低

66%

标米
准思
品米
标准品米思米 JIS 规格
日本原材料
29 直线运动
&
回转

36.61

元/个
米思米经济型丰富的15分类,574个系列的产品群 米思米经济型丰富的15分类,574个系列的产品群

米思米经济型丰富的15分类,574个系列的产品群

·直线运动、要素品、回转品、外装部品、铝型材、小物部品等高频率使用的产品群来丰富产品线

直线运动 直线运动

衬套 衬套

同步带轮 同步带轮

平皮带 平皮带

链轮 · 链条 链轮·链条

轴承 轴承

定位 · 固定 定位·固定

柱塞 · 肘夹 柱塞·肘夹

缓冲器 缓冲器

快速接头 快速接头

铝合金型材 铝合金型材

拉手 拉手

脚轮 脚轮

磁铁 磁铁

探针 探针

经济型新产品特辑 满足你的降本需求 经济型新产品特辑 满足你的降本需求 经济型新产品特辑 满足你的降本需求 经济型新产品特辑 满足你的降本需求

经济型新产品特辑
满足你的降本需求

扫码免费申请

米思米官网也可轻松搜索 米思米官网也可轻松搜索 米思米官网也可轻松搜索

米思米官网也可轻松搜索

如何在米思米官网“一键”
找到经济型商品

在搜索栏搜索“经济型”
在搜索结果中带有经济型黄色标记的
就是您的降本利器

人气经济型产品推荐 人气经济型产品推荐 人气经济型产品推荐

人气经济型产品推荐

经济型新产品特辑 满足你的降本需求 经济型新产品特辑 满足你的降本需求 经济型新产品特辑 满足你的降本需求 经济型新产品特辑 满足你的降本需求

经济型新产品特辑
满足你的降本需求

经济型新产品特辑 活动规则