(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

机械加工行业各工序劳保手套选品指南

搬运

  • 手套抓握力不够
    导致搬运困难
     

    选用防滑的手套
    强化抓握力
    提升搬运效率。

  • 搬运玻璃板、钢板时
    边缘锋利易把手套
    划破

    选用特殊纤维制成的防
    割手套。手套不易破
    搬运更安全。

  • 点塑纱线手套
    MC10G600-TS

    经济款

    点塑纱线手套

    12副/包
    未税价: 15.79元/包

  • 丁腈磨砂5级防割手套
    MTGLV-LV5-L

    耐磨耐油防滑

    丁腈磨砂5级防割手套

    1副/包
    未税价: 22.99元/副

  • 白色PU涂掌涤纶手套
    MPDTZ-L

    轻便款

    白色PU涂掌涤纶手套

    10副/包
    未税价: 28.45元/包

  • PU涂掌5级防割手套
    VSN-ACPG-LV5-M-PCS

    轻薄柔软防滑

    PU涂掌5级防割手套

    1副/包
    未税价: 15.50元/副

涂装

  • 涂装不良
    成品因外部污染出现
    凹凸不平的情况

    选用不易掉毛的手套
    减少异物混入
    改善涂装不良。
     

  • 手套太硬
    佩戴后手指难以弯曲
     

    选用质地柔软、
    富有弹性、
    手指贴合度高的手套
    提升作业效率。

  • 佩戴手套接触化学品
    担心防护是否到位
     

    选用专业的防化手套。
    不同手套防化性能不同。
    请根据接触化学品的
    酸碱性进行挑选。

  • 一次性丁腈手套
    92-600-M

    厚款 防化更佳

    一次性丁腈手套

    100只/盒
    未税价: 114.77元/盒

  • 白色PU涂掌涤纶手套
    MPDTZ-L

    易发现污渍

    白色PU涂掌涤纶手套

    10副/包
    未税价: 28.45元/包

  • PVC耐油防滑防化手套
    MGLV-PVC-L

    耐酸 耐油耐溶剂

    PVC耐油防滑防化手套

    1副/包
    未税价: 9.55元/副

  • 一次性丁腈手套
    MDGNBF09-50-M

    薄款

    一次性丁腈手套

    100只/盒
    未税价: 35.50元/盒

  • 灰色PU涂掌涤纶手套
    MPDTZ-GY-L

    更耐脏

    灰色PU涂掌涤纶手套

    10副/包
    未税价: 20.00元/包

  • 丁腈防化手套
    L18503-10

    耐酸碱 耐溶剂

    丁腈防化手套

    1副/包
    未税价: 11.99元/副

机械加工

  • 加工零部件带水
    或油易滑落
     

    选择带油带水环境下
    也能充分发挥防滑功能的
    手套
    提高加工效率。

  • 零件的边缘锋利
    易导致手部受伤
     

    容易产生割伤事故的工序
    请选择防割手套保护双手。
     
     

  • PVC耐油防滑防化手套
    MGLV-PVC-L

    防化防滑耐油

    PVC耐油防滑防化手套

    1副/包
    未税价: 9.55元/副

  • 4级防割手套芯
    MBXLV-LV4-L

    无涂层

    轻薄贴合

    4级防割手套芯

    12副/包
    未税价: 293.28元/包

  • 丁腈磨砂5级防割手套
    MTGLV-LV5-L

    耐磨防滑耐油

    丁腈磨砂5级防割手套

    1副/包
    未税价: 22.99元/副

  • PU涂掌5级防割手套
    VSN-ACPG-LV5-M-PCS

    PU涂层

    柔软耐磨

    PU涂掌5级防割手套

    1副/包
    未税价: 15.50元/副

机械加工

  • 手套因长时间佩戴导致
    闷汗、气味大

    选用透气性好的涂层手套
    缓解闷汗
    佩戴更舒适。

  • 尼龙发泡丁腈涂层手套
    2232270CN-08

    灵巧

    适合抓取小物件

    尼龙发泡丁腈涂层手套

    10副/包
    未税价: 115.76元/包

  • 发泡丁腈压纹涂层手套
    380-8

    超强防滑

    发泡丁腈压纹涂层手套

    1副/包
    未税价: 25.64元/副

组装

  • 难以抓取螺栓、螺帽等
    细小的零部件

    选用富有弹性、手指贴合度
    高的手套
    提高组装效率。

  • 零件的边缘易割破手套
    希望佩戴后保留零件触感

    选用防割手套不易割破。
    尤其推荐轻薄的款式
    保留一定触感。

  • 手套上的灰尘等沾到组装
    的产品上造成污染

    选用特殊涂层的低尘手套
    不易沾染灰尘不易造成污染。
     

  • 白色PU涂掌涤纶手套
    MPDTZ-L

    常用款

    白色PU涂掌涤纶手套

    10副/包
    未税价: 28.45元/包

  • PU涂掌5级防割手套
    VSN-ACPG-LV5-M-PCS

    防割性能好

    PU涂掌5级防割手套

    1副/包
    未税价: 15.50元/副

  • 双层PU掌涂低尘手套
    B0510-8

    涂掌款

    双层PU掌涂低尘手套

    1副/包
    未税价: 21.01元/副

  • PU涂掌涤纶手套
    MPDTZL-L

    经济款

    PU涂掌涤纶手套

    10副/包
    未税价: 18.58元/包

  • 白色PU涂层防割手套
    540D-8

    贴合感更强

    白色PU涂层防割手套

    1副/包
    未税价: 71.74元/副

  • 指尖PU低尘手套
    B0601-8

    涂指款

    指尖PU低尘手套

    1副/包
    未税价: 16.74元/副

检查

  • 佩戴手套削弱了手指的
    触感

    选用轻薄、贴合度高的手套
    不影响手指触感。
     

  • 手接触尖锐的零部件或
    物品时容易受伤

    选用特殊纤维制成的防割手套
    不易划破提高安全性。
     

  • 透气弹力作业手套
    MCIP38-M

    普通款

    透气弹力作业手套

    12副/包
    未税价: 13.36元/包

  • C级高品质防割手套
    VACSTX-C-L

    无涂层

    可做手套芯

    C级高品质防割手套

    10副/包
    未税价: 246.80元/包

  • 透气弹力作业手套
    MCIP48-M

    加厚款

    透气弹力作业手套

    12副/包
    未税价: 15.82元/包

  • PU涂掌5级防割手套
    VSN-ACPG-LV5-M-PCS

    PU涂层

    柔软防滑

    PU涂掌5级防割手套

    1副/包
    未税价: 15.50元/副