百变手动组件 无需设计 无需组装

mark商品群介绍

剖面图
标准型
标准型剖面图
小型
小型剖面图
垂直型
垂直标准型
垂直标准型
型号
容许载荷
行程
PKUL20
~30kg
40~640mm

可作为升降机构,用于搭载重量在30kg以下的工件。

查看详情
垂直标准型 手轮下置型
垂直标准型 手轮下置型
型号
容许载荷
行程
PKUR20
~30kg
40~640mm

可从下方操作手轮的型号。可作为升降机构,用于搭载重量在30kg
以下的工件。

查看详情
垂直小型
垂直小型
型号
容许载荷
行程
PCKUL14
~15kg
40~640mm

可作为升降机构,用于搭载重量在15kg以下的工件。

查看详情
垂直小型 手轮下置型
垂直小型 手轮下置型
型号
容许载荷
行程
PCKUL14
~15kg
40~640mm

可从下方操作手轮的型号。可作为升降机构,用于搭载重量在15kg以下的
工件。

查看详情
水平型
水平标准型
水平标准型
型号
容许载荷
行程
PKUE20
~150kg
40~640mm

可作为滑动调整机构,用于搭载重量在150kg以下的工件。

查看详情
水平小型
水平小型
型号
容许载荷
行程
PCKUL14
~75kg
40~640mm

可作为滑动调整机构,用于搭载重量在75kg以下的工件。

查看详情

mark百变手动组件的特长

可通过选择后的产品图像,目视确认尺寸,产品式样。仅通过
选择,即可轻松完成设计。从而进行报价,下订。

百变组件商品拥有「100万种」以上的搭配组合。用户可在其
中进行选择,用于诸如激光刻印机的高度,宽幅调整;简单的搬运
用途等。

百变手动组件的特长

mark手动组件使用案例

滑动阻力测量装置

【客户使用案例】滑动阻力测量装置

搭载被测量工件,使用拉拔力计检测滑动阻力的装置

滑动阻力测量装置

【客户使用案例】滑动阻抗检测装置

装载被检测物,使用拉拔力计测试滑动阻抗的装置。

设计要点

被检测物的高度需要和拉拔力计对齐,因此并列使用2台垂直型百变手动组件。

并且,拉拔力计在检测时需要对被测物施加压力,所以选用1台水平型百变手动组件进行连接。

使用的商品型号

PKUL20-570-A-DP等

关闭

mark米思米手动组件的视频

用30秒来了解产品群
video1
实际操作手轮调整位置时的说明
video2