• 尊敬的客户,目前米思米在线支付个人和企业网银系统升级中,暂时无法使用,您可以优先选择支付宝、微信、银联或线下银行转账付款,我们会尽快完成升级,给您带来不便敬请谅解。
  • 尊敬的客户,在11月上海召开“中国国际进口博览会”期间,米思米的营业日照常不做变动。展会期间上海周边地区物流配送可能会受到影响,敬请谅解。

kv_1 kv_2

logo_top
logo_kv
震撼上线
限时免费 立刻申请

您在设计中有如下烦恼吗?

设计中遇到的烦恼
RAPiD Design 为您解决

无需下载3D模型

使用inCAD Components,无需指定型号后下载。
只需要筛选所需模型,模型打开后还可以进行设计变更。

msm msm-cad

无需定制型号

inCAD Components的模型随着尺寸的变更自动生成型号。
设计结束后无需重新检查型号的正确性。

msm msm-cad

规格可随时变更

至今为止,每当发生设计变更,都需要从Web或光盘重新
下载数据,使用inCAD Components,模型不需要重新下
载,只需打开已经保存的模型,更改相关规格参数即可。

msm msm-cad
RAPiD Design用户的声音

非常感谢贵公司为设计者以及各行业们提供的优质服务。本人是在2003年在日资公司接触到贵司MISUMI,开始使用贵司的五金模具上的标准件,另一个部门使用FA自动化的零件,那时还是日文的目录。一直是贵司的忠实客户,此次推荐的插件更是让我见识到了米思米行业领头羊的创新和实力,插件非常实用应该极力推荐!希望更多的设计师能够接触到这款插件!

深圳市紫金支点技术股份有限公司
傅先生

我也是收到了邮件才申请的,本来没有抱很大的希望,但我们对于米思米产品是非常信任的,在使用之后发现随时变更设计参数真的是太灵活了,只要稍微的更改配合即可,给我们缩减了很多的时间。隔壁部门的同事看到了也纷纷想要安装,对于设计师来说真的是良药啊。

某科技有限公司的设计部
刘先生

使用环境

  • 对应软件:SOLIDWORKS(64bit)2015~2018
    请安装最新版服务包
  • OS:Windows7、Windows10
  • 网络:需要连接网络
  • 硬盘可用空间:1.7GB~
  • CPU:Intel或AMD製(支持SSE2)*
  • 内存:推荐8GB以上
  • 显卡:SOLIDWORKS使用的显卡・驱动*
  • 根据SOLIDWORKS的使用条件。
    请自行准备正版Solidworks软件

SOLIDWORKS的免费外挂插件,安装后即可使用。

限时免费 立刻申请