(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
通过简化结构,零件
共用,实现低价格。
通过滚珠重新排列,延长
下座等方式,实现长行程。
通过对滑台上下座追加
定位孔,实现快速定位。
全系定位孔孔径、位置共通,
实现互组,组合多样性。
类型 | 机械规格 | 精度规格(*单轴水平设置时的保证值) | 传感器 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滑台面 (mm) |
移动量 (mm) |
耐负载(N) | 分辨率 (脉冲) |
最大速度 | 单向定位精度 | 重复定位精度 | 无效 运动 |
平行度 | 运动 直线度 |
运动 平行度 |
限位 传感器 |
原点传感器 (ORG1) |
|||
X轴 | XY轴 | Z轴 | |||||||||||||
420型 | 40×40 | 18 | 98 | 94 | 49 | 5μm | 10 mm/sec |
20μm以内 | ±5.0μm以内 | 10μm | 30μm | 10μm | 20μm | 有 | 有 |
630型 | 60×60 | 28 | 92 | ||||||||||||
650型 | 60×100 | 43 | 90 | ||||||||||||
820型 | 80×80 | 20 | 117.6 | 109 | 58.8 |
用途 : 电机输出轴前端固定一磁铁,PCB检测基板固定在滑台上,使磁铁接近PCB检测中心。
通过电动滑台位置变换,模拟电机的实际安装误差,PCB会检测并记录电机输出轴在不同位置时的电信号。