(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

MISUMI 经济型 FA标准品 降价品平均30% 较FA标准品 平均降幅50% 认准标准品 降价标识 认准经济型 价格标识 FA标准品 经济型

根据精度和价格需求 两种品牌随心选择,一应俱全
根据精度和价格需求 两种品牌随心选择,一应俱全
根据精度和价格需求 两种品牌随心选择,一应俱全
随心选择 一应俱全
产品
  • 产品
    高扭矩同步带轮
    S3M
    高扭矩同步带轮 S3M型
    P.856
    原价: 69.69元/个
    新价格: 38.33元/个
    • 材质:铝合金
    • 带状齿轮:B
    • 使用皮带宽度:6mm
    • 齿数:30
    详情请点击
  • 产品
    压轧滚珠丝杠
    轴径15 导程5 10 20
    标准螺帽
    压轧滚珠丝杠 轴径15 导程5 10 20 标准螺帽
    P.475
    原价: 1929.2元/个
    新价格: 1176.81元/个
    • 定位精度:C7
    • 轴径:Φ15mm
    • 导程:5mm
    • 丝杠全长:150mm
    详情请点击
  • 产品
    导向轴 两端内螺纹
    带扳手槽型/带通孔型
    导向轴 两端内螺纹 带扳手槽型/带通孔型
    P.41
    原价: 209.62元/个
    新价格: 188.66元/个
    • 材质:相当于SUJ2
    • 轴径:Φ30mm
    • 长度:600mm
    • 螺纹公称:M12.N12
    详情请点击
  • 产品
    经济型同步带轮
    S3M
    经济型同步带轮 S3M型
    P.261
    价格:
    27.26元/个(2个起售)
    • 材质:铝合金
    • 带状齿轮:B
    • 使用皮带宽度:6mm
    • 齿数:30
    详情请点击
  • 产品
    经济型压轧滚珠丝杠
    轴径15导程5/10/16/20
    精度C7
    经济型压轧滚珠丝杠 轴径15导程5/10/16/20 精度C7
    P.49
    价格:
    190.96元/个(1个起售)
    • 定位精度:C7
    • 轴径:Φ15mm
    • 导程:5mm
    • 丝杠全长:150mm
    详情请点击
  • 产品
    经济型导向轴
    两端内螺纹带扳手槽型
    经济型导向轴 两端内螺纹带扳手槽型
    P.154
    价格:
    106.38元/个(1个起售)
    • 材质:S45C
    • 轴径:Φ30mm
    • 长度:600mm
    • 螺纹公称:M12.N12
    详情请点击
FA零部件 降价力荐
产品
  • 最大降幅
    带法兰直线轴承/双衬标准型
    P.193
    带法兰直线轴承/
    双衬标准型
    SLHFCW12
    原价:
    179.00元/个
    新价格:
    128.88元/个
    详情请点击
  • 最大降幅
    电缆保护链开口型
    P.439
    电缆保护链开口型
    SE045F-16-018-27
    原价:
    298.00元/个
    新价格:
    169.86元/个
    详情请点击
  • 最大降幅
    丝杠支座组件 固定侧·圆形 标准型
    P.537
    丝杠支座组件
    固定侧·圆形 标准型
    BRW12
    原价:
    422.00元/个
    新价格:
    211.00元/个
    详情请点击
  • 最大降幅
    带法兰滚珠轴承 双盖式
    P.731
    带法兰滚珠轴承
    双盖式
    FL6901ZZ
    原价:
    86.29元/个
    新价格:
    43.15元/个
    详情请点击
  • 最大降幅
    膜片式联轴器 夹持型 适用伺服马达型
    P.812
    膜片式联轴器 夹持型
    适用伺服马达型
    CPDW25-8-8
    原价:
    279.00元/个
    新价格:
    209.25元/个
    详情请点击
经济型 人气新品
经济型 人气新品
  • 产品
    经济型模组 KS40标准型/KSC40盖板型
    经济型模组
    KS40标准型/
    KSC40盖板型
    P.109
    价格:
    1509.08元/台
    (1台起售)
    • 导程:01
    • 盖板:有
    • 精度:0.01
    • 模组长度:100
    详情请点击
  • 产品
    经济型步进电机 42系列
    经济型步进电机
    42系列
    P.233
    价格:
    208.84元/个
    (1个起售)
    • 种类:电机+驱动器
    • 保持扭矩:0.22NM
    • 机身长度:31mm
    • 引出线:4
    详情请点击
  • 产品
    经济型接近传感器 方柱标准型
    经济型接近传感器
    方柱标准型
    P.603
    价格:
    19.48元/个
    (1个起售)
    • 输出形态:NPN型(常开)
    详情请点击
  • 产品
    经济型安全围栏组件 标准尺寸(黄色)
    经济型安全围栏组件
    标准尺寸(黄色)
    P.778
    价格:
    401.66元/个
    (1个起售)
    • 颜色:黄
    • 型材类型:30L轻型、
    •      铁丝网
    • 网尺寸:1000*800
    详情请点击
  • 产品
    经济型温度传感器高温K型
    经济型温度传感器
    高温K
    P.989
    价格:
    91.00元/个
    (1个起售)
    • 保护套·保护管
    • 直径d(Φ):1.5mm
    • 保护管长:100mm
    详情请点击
升级企业会员领好礼
升级企业会员领好礼
升级企业会员领好礼
升级企业会员领好礼
点击开始答题
升级企业会员领好礼
升级企业会员领好礼
活动细则
1.

活动时间:2022/7/14~2022/7/30

2.

参与活动仅限米思米个人会员成功升级成为企业会员。

3.

礼品图片仅供参考,实物以实际发送为准。

4.

米思米将于活动结束后一周内电话、邮件或微信联系满足活动条件的用户,请务必注意接听和查收信息。

5.

如因客户提供信息有误导致无法成功配送的,将视为客户自动放弃,米思米不予补寄。

6.

活动编号:P00000745