(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

夹紧螺丝 1元购 '惠'放大招 超低价格 球头部可自由转动 库存品出货快

活动介绍
活动时间:

2022510日~2022630

活动产品:

经济型夹紧螺丝

活动规则:

1元购,申请指定经济型产品的总金额≤200元(未税),每个客户仅限申请1,每次最多申请4个型号,每个型号最多10(仅限前200家)。如需申请,请将型号及收件信息发送至邮箱:element-parts@misumi.sh.cn

活动介绍
夹紧螺丝的优势
夹紧螺丝的优势
夹紧螺丝的优势
夹紧螺丝的优势
止动螺丝是传统廉价的夹紧工件,但节省成本的同时也带来了诸多问题。
夹紧螺丝的优势
止动螺丝头部凹凸不平,太容易夹伤工件了。
止动螺丝要完全拧松才能调节位置,非常不方便。
夹紧螺丝的优势
夹紧螺丝的出现,克服了止动螺丝的缺点。
夹紧螺丝的优势
夹紧螺丝球头与工件进行点接触,很好的解决了夹伤问题。
前端球头可以在微预压的情况下对工件进行调节,保证了精度,调节也方便。
夹紧螺丝和柱塞的区别
夹紧螺丝和柱塞的区别
夹紧螺丝和柱塞的区别
夹紧螺丝和柱塞的区别
柱塞原理
夹紧螺丝和柱塞的外观很像,两者有什么区别呢?
柱塞原理: 

用于定位的零件,内置弹簧,前端的球体承受载荷后,
会沉入主体内部,释放载荷后在弹簧的作用下复原。

夹紧螺丝原理
夹紧螺丝原理: 

利用螺丝的推力以及球体的点接触来进行工件的固定。

夹紧螺丝使用例
夹紧螺丝使用例
夹紧螺丝使用例
夹紧螺丝使用例
球头型可以滚动,调整位置更方便,且不易划伤工件
角座型可以根据工件角度进行调整,实现紧密的贴合。
夹紧螺丝使用例
通过调节螺丝,对工件的高度进行调整并可通过治具的基准面对工件
进行角度调整,端部为平头更方便工件夹紧。
夹紧螺丝使用例
超低价格10个起售
价格降幅大,满足低成本需求。
在库商品 出货迅捷
在库商品 出货迅捷
在库商品 出货迅捷
在库商品 出货迅捷
在库商品 出货迅捷
夹紧螺丝 新品展示
夹紧螺丝 新品展示
产品
  • 产品
    最大降幅54%
    球头型
    球头型

    4.98元/个(10个起)

    4.48元/个(100个以上)

    螺纹公称直径: M6

    长度L: 16.8mm

    商品详情
  • 产品
    最大降幅79%
    球头型
    球头型

    3.93元/个(10个起)

    3.54元/个(100个以上)

    螺纹公称直径: M3

    长度L: 10.2mm

    商品详情
  • 产品
    最大降幅56%
    角座型
    角座型

    6.55元/个(10个起)

    5.90元/个(100个以上)

    螺纹公称直径: M4

    长度L: 10mm

    商品详情
  • 产品
    最大降幅52%
    角座型
    角座型

    8.38元/个(10个起)

    7.55元/个(100个以上)

    螺纹公称直径: M8

    长度L: 12mm

    商品详情
更多产品
更多产品详情
以上价格均为未税参考价,实际价格请以米思米官网报价为准。

※经济型夹紧螺丝对同规格米思米标准品的价格降幅。(经济型夹紧螺丝10个起售)

※以上价格均为未税参考价,实际价格请以米思米官网报价为准。

产品
活动细则
活动细则
活动细则
1.

活动时间:2022510日-2022630

2.

申请产品的总金额≤200元(不含税,以实际报价金额为准),若超过该金额,或含括非对象产品(非经济型产品),将视为不符合申请条件,将不作处理,还望谅解。

3.

活动期间每家公司客户仅限申请一次, 仅限前200家公司客户,先到先得。

4.

针对完整填写申请表且满足申请条件的客户,米思米将在1周内提供新的样品报价单,改定未税1元后的报价单。仅限在活动期间内下定完成付款,米思米将安排样品寄送。活动结束后将恢复原价不可再按照此价格购买。

5.

具体交期按照实际样品报价单显示的交期而定。

6.

活动咨询方式: element-parts@misumi.sh.cn

7.

活动编号: P00000703

活动细则
联系方式
联系方式
联系方式
  • 活动信息查询

    element-parts@misumi.sh.cn
  • 产品信息咨询

    ts@misumi.sh.cn