(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

聚氨酯止动螺栓 1元任性购 包胶牢固|不易破损|硬度稳定 聚氨酯止动螺栓 1元任性购

活动介绍
活动时间:

2022622日~2022730

活动产品:

经济型聚氨酯止动螺栓

活动规则:

1元购,申请指定经济型产品的总金额≤300元(未税),活动期间每个客户仅限申请1次,每次最多可申请5个型号,每个型号可最多申请4PCS(仅限前200家)。
如需申请,请将型号及收件信息发送至邮箱:element-parts@misumi.sh.cn

活动介绍
使用案例
使用案例
广泛应用缓解机械碰撞,防止磕碰伤限位,缓冲,减震,降噪及吸收性。
广泛应用缓解机械碰撞,防止磕碰伤限位,缓冲,减震,降噪及吸收性。
固定型
固定型
防撞,耐冲击

适用于冲击力
频次等对负载要求的场合

固定型
调整型
调整型
简易缓冲,降噪及限位

适用于冲击力,频次
等且需要一定限位作用的场合

调整型
产品优势
产品优势
产品优势
产品优势
客户使用困扰
胶层易脱落

聚氨酯胶层易脱落
导致防撞减振等功能失效

撞击易破损

胶层易变形破损
撞击面产生碰伤痕迹
(经过20分钟撞击4800次后)

硬度不稳定

同一批次的产品硬度分布不均匀
(标准A90为例)

米思米经济型改善
包胶牢固

使用优质材料,同时改善包覆工艺。
使聚氨酯胶层不易变形与芯材包覆牢固可靠

不易破损

合理的产品设计及优质的聚氨酯原材料
确保产品的耐久性
(经过20分钟撞击4800次后撞击面无损伤)

硬度稳定

通过严格的过程
工艺管理
确保硬度稳定

产品优势
全规格备库,最快1天发货
全规格备库,最快1天发货
产品
  • 产品
    最大降幅89%
    外螺纹固定型
    聚氨酯硬度: 肖氏A90(绿色)
    外径: 10mm
    外螺纹固定型

    10.00元/个(20个起售)

    8.50元/个(300个以上)

    聚氨酯硬度
    肖氏A90(绿色)
    肖氏A70(黑色)
    外径
    6~20mm
    商品详情
  • 产品
    最大降幅91%
    内螺纹固定型
    聚氨酯硬度: 肖氏A90(绿色)
    外径: 10mm
    内螺纹固定型

    10.00元/个(20个起售)

    8.50元/个(300个以上)

    聚氨酯硬度
    肖氏A90(绿色)
    肖氏A70(黑色)
    外径
    10~20mm
    商品详情
  • 产品
    最大降幅69%
    调整型
    聚氨酯硬度: 肖氏A90(绿色)
    螺纹: M3螺纹长度: 10mm
    调整型

    5.38元/个(20个起售)

    4.57元/个(300个以上)

    聚氨酯硬度
    肖氏A90(绿色)
    螺纹
    M3~M12
    外径
    10~70mm
    商品详情
※以上价格均为未税参考价,实际请以米思米官网订单价格为准。
产品
活动细则
活动细则
活动细则
1.

申请产品的总金额≤300元(不含税,以实际报价金额为准), 若超过该金额,或包括非对象产品(非经济品产品),将视为不符合申请条件,将不作处理,还望谅解。

2.

活动期间每个公司抬头仅限申请一次,仅限前200家公司客户,先到先得。

3.

针对完整填写申请表且满足申请条件的客户,米思米将在1周内提供新的样品报价单,即改定未税1元后的报价单。仅限在活动期间内下定完成付款,米思米将安排样品寄送。活动结束后将恢复原价,不可再按照此价格下定购买。

4.

具体发货日按照实际样品报价单显示的交期而定,敬请注意。

5.

活动编号:P00000702

活动细则
联系方式
联系方式
联系方式
  • 活动信息查询

    element-parts@misumi.sh.cn
  • 产品信息咨询

    ts@misumi.sh.cn