(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
温馨提示
是否删除该商品
登录
隐藏
已添加0项商品
个人中心
我的收藏
浏览历史
使用指南
技术咨询
在线客服
2022年5月10日-2022年7月20日
活动期间内,购买带以下经济型LOGO的产品,单笔订单满2888元(未税),且成功报名的前50名客户,即可获得米思米定制涂鸦行李箱一个。
以下让我们请出最默契的搭档吧!
价格:
19.47元起/个(2个起订)
齿数:17
轴孔径:9mm
27.20元起/个(2个起订)
24.00元起/个(200个以上)
种类:节数固定型
节数:240
278.67元起/卷(1卷起订)
261.95元起/卷(5卷以上)
外径:6mm
长度:200mm
颜色:黑色
94.00元起/包(1包起订)
90.00元起/包(5包以上)
适用气管外径D:6mm
螺纹公称R:R1/8
包装:50个装
1.33元起/个(50个起订)
1.20元起/个(250个以上)
自由长度:10mm
线圈外径:3mm
线径:0.25mm
材质:琴钢线(SWP-A)
7.40元起/个(6个起订)
外径D:3mm
长度L:15mm
58.30元起/根(1根起订)
47.11元起/根(20根以上)
内高A:10mm
内宽C:10mm
链杆数:11节
电缆插入面:外周面
弯曲半径R:18mm
492.98元起/卷(1卷起订)
导体截面积:0.3mm²
芯数:4
长度:100m
178.23元起/个(1个起订)
导程:5mm
螺纹轴全长L:300mm
轴端类型:EK型
101.40元起/个(1个起订)
轴径d(φ):12mm
类型:单品
13.84元起/个(2个起订)
前端形状:圆形
安装侧外径D:10mm
定位侧外径P:12mm
15.79元起/个(2个起订)
内径d:6mm
芯数D:10mm
长度L:6mm
181.40元起/个(1个起订)
电源电压:DC15-32V
输出电流:0.1-2.2A
细分数:200-2000
79.63元起/个(1个起订)
保持扭矩:0.22N.M
机身长度:31mm
电流/相:1.4A
适用驱动器:C-DR42A
19.94元起/个(2个起订)
17.95元起/个(30个以上)
带轮形状:K型
齿数:18
适用皮带宽度:6.4mm
圆孔+螺纹孔:5mm
9.03元起/个(4个起订)
齿形:MXL
周长:142.24mm
宽度:6.4mm