(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
C5级精密滚珠丝杠视频
经济型C5级精密滚珠丝杠
经济型C7级压轧滚珠丝杠
压轧滚珠丝杠
轴径12 导程4/5/10
精度C7
未税价: 162.70元/根(1根起售)
螺纹轴外径: 12mm
导程: 4~10mm
精度等级: C7
螺纹轴全长L: 150~800mm
轴端类型: EK型/BK型
压轧滚珠丝杠
轴径15 导程5/10/16/20
精度C7
未税价: 190.96元/根(1根起售)
螺纹轴外径: 15mm
导程: 5~20mm
精度等级: C7
螺纹轴全长L: 150~1200mm
轴端类型: EK型/BK型
压轧滚珠丝杠
轴径20 导程5/10/20
精度C7
未税价: 190.07元/根(1根起售)
螺纹轴外径: 20mm
导程: 5~20mm
精度等级: C7
螺纹轴全长L: 200~2000mm
轴端类型: EK型/BK型
周边产品
滚珠丝杠支座组件
固定侧 标准方型
未税价:101.40元/个(1个起售)
91.26元/个(10个以上)
固定侧 标准方型
轴径: 6~20mm
单品/SET品
滚珠丝杠支座组件
固定侧 圆型
未税价:105.12元/个(1个起售)
94.61元/个(10个以上)
固定侧 圆型
轴径: 6~25mm
单品/SET品
滚珠丝杠支座组件
固定侧 狭小间距方型
未税价:100.84元/个(1个起售)
90.76元/个(10个以上)
固定侧 狭小间距方型
轴径: 10~25mm
单品/SET品
电机支架
适用伺服电机
未税价:55.27元/个(1个起售)
44.21元/个(10个以上)
适用电机种类: 伺服电机
适用品牌: 松下/安川/三菱
/台达/汇川
单品/SET品
电机支架
适用步进电机
未税价:58.53元/个(1个起售)
46.82元/个(10个以上)
适用电机种类: 步进电机
适用品牌: 米思米/东方马达
/雷赛/富兴
单品/SET品
※ 以上页面价格均为不含税参考价,如有变动请以官网订购价格为准