(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

最大降价69% 经济型金属轴环 劲爆1元购 起订量降幅50%

活动时间:

202221日-2022430

活动产品:

经济型金属轴环

活动规则:

1元购,申请指定经济型产品的总金额≤400元(未税),每个客户仅限申请1次,每次最多申请5个型号,每个型号最多申请4pcs(仅限前200家)。如需申请,请将型号及收件信息发送至邮箱sflb@misumi.sh.cn

产品优势
破冰价格,购买无忧
最大降幅69%
最大降幅69%
批量订购再享折上折
批量订购再享折上折
交期缩短,快捷方便
300个以内最快1天出货
品质保证,耐腐性强
耐腐蚀性测试
  • 盐雾测试
    材质
    表面处理
    试验12H
    试验结果
  • 米思米标准品
    相当于S45C
    无电解镀镍
    米思米标准品
    无明显蚀锈
  • 米思米经济型
    一般结构用钢或碳素钢
    三价铬酸盐光泽处理
    米思米经济型
    无明显蚀锈
  • 市场购入品
    相当于S45C
    三价铬酸盐光泽处理
    市场购入品
    明显蚀锈

经济型金属轴环 耐腐蚀性能和标准品相当

※以上数据仅限于样品试验结果,仅供参考。   ※市场购入品,系本公司从线上/线下市场随机购买的同类商品。

使用案例
  • 可用于保证两个同步带轮间的
    相对位置

    可用于保证两个同步带轮间的相对位置
  • 可与螺丝配合,
    控制钣金与支座间的相对间隙

    可与螺丝配合,控制钣金与支座间的相对间隙
  • 用于轴上直动零件
    或固定件的限位

    用于轴上直动零件或固定件的限位
热销尺寸推荐
  • 最大降价69%
    经济型金属轴环
    经济型金属轴环

    5.43元/个(4个起售)

    2.72元/个(300个以上)

    • 内径V3mm
    • 外径D5mm
    • 长度L10mm
    商品详情 请点击
  • 最大降价66%
    经济型金属轴环
    经济型金属轴环

    7.58元/个(4个起售)

    3.79元/个(300个以上)

    • 内径V6mm
    • 外径D12mm
    • 长度L10mm
    商品详情 请点击
  • 最大降价61%
    经济型金属轴环
    经济型金属轴环

    9.65元/个(4个起售)

    4.83元/个(300个以上)

    • 内径V12mm
    • 外径D20mm
    • 长度L10mm
    商品详情 请点击

※本页面中的降幅是指和米思米标准品KNCLM系列同尺寸订购4个的价格对比。   ※本页面中的价格均为未税参考价,实际请以米思米报价为准。

更多数量折扣/更多产品 请点击
活动细则
1.

活动时间: 202221日-2022430

2.

申请产品的总金额≤400元(不含税,以实际报价金额为准),若超过该金额,或含括非对象产品(非经济型产品),将视为不符合申请条件,将不作处理,还望谅解。

3.

活动期间每家公司客户仅限申请一次,仅限前200家公司客户,先到先得。

4.

针对完整填写申请表且满足申请条件的客户,米思米将在1周内提供新的样品报价单,改定未税1元后的报价单。仅限在活动期间内下定完成付款,米思米将安排样品寄送。活动结束后将恢复原价不可再按照此价格购买。

5.

具体交期按照实际样品报价单显示的交期而定。

6.

活动咨询方式: sflb@misumi.sh.cn

7.

活动编号: P00000623

联系方式

电话咨询

021-5255-9388*6159(刘先生)

受理时间:9:00~18:00(周一~周五,不包括中国法定节假日)

  • 活动信息查询

    sflb@misumi.sh.cn
  • 产品信息咨询

    ts@misumi.sh.cn