新客户参加抽奖后请正确填写信息,并且
							在活动期间内购买经济型满1元(未税),
							即可参与抽奖,礼品根据抽奖随机获得,
							抽奖礼品有米思米定制鼠标,不锈钢杯子,
							笔记本套装,口罩等
							*新客定义:从未购买过经济品的公司客户
						 
					 
					
					
					
					
					
					
						
							活动时间: 2022年1月19日—2022年3月31日
							活动产品:所有带米思米经济型LOGO的产品
							前100名报名成功,
							且购买1,888元(未税),即可获得米思米定制保温杯一个
						
					 
					
					
					
					
					
					
						直线导轨
						
							
								
								
									¥41.36元/个(1个起售)
									
										导轨宽WR: 9mm
										导轨长L: 35mm
										组装高度H: 10mm
									 
								 
							 
							
								大幅度降低使用时的噪音
								使用全新的设计结构滑动更顺畅
								适用于低精度需求的设备
							
						 
						
						
					 
					
					
					
					
						
							滚珠丝杠
							
								
								
									¥163.60元/个(1个起售)
									
										导程(mm): 4
										螺纹轴全长L(mm): 160
										轴端类型: BK型
									 
								 
							 
							
								适用于需要多点定位的送料机构,全长150—1200mm
								以1mm为单位,可指定默认标准轴端,多种追加工可选
							
							
						 
					
						
							拖链
							
								
								
									
										¥58.30元/根(1根起售)
										¥47.11元/根(20根起售)
									 
									
										内高A: 10mm链杆数: 11节
										内宽C: 10mm电缆插入面: 外周面
										弯曲半径R: 18mm
									 
								 
							 
							
								无毛刺手感顺滑,拆装简单
								高耐磨性抗冲击,长期动作不掉粉
							
							
						 
					 
					
					
					
					
						
							同步带轮
							
								
								
									
										¥19.94元/个(2个起售)
										¥17.95元/个(30个起售)
									 
									
										带轮形状: K型
										齿数: 18
										适用皮带宽度: 6.4mm
										圆孔+螺纹孔: 5mm
									 
								 
							 
							
								齿面螺纹孔增加倒角,能更好的保护同步带
								同时装配时间可以缩短26%
							
							
						 
					
						
							拖链电缆
							
								
								
									
									
										导体截面积: 0.3mm²
										芯数: 4
										长度: 100m
									 
								 
							 
							
								导体: 99.99%高纯度铜,导电性优异
								护套: 高强度PVC,抗拉性强填充少,外径更细
							
							
						 
					 
					
					
					
						定位销*衬套
						
							
								
									
									
										
										
											前端形状: 圆形
											安装侧外径D: 10mm
											定位侧外径P: 12mm
										 
									 
								 
								
								
							 
						
							
								
									
									
										
										
											内径D: 6mm
											外径D: 10mm
											长度L: 6mm
										 
									 
								 
								
								
							 
						 
					 
					
					
						销套配合间隙更大,拆装更顺畅导入部为锥角的标准型,性价比之选
						热烈庆祝以上经济型产品在2021年度脱颖而出
					 
					
					
						
							
活动细则 
							- 1.
本次活动对象仅限米思米企业会员客户参加,礼品图仅供参考,颜色随机,实物以实际发送为准
 
							- 2.
每家公司客户仅限一个礼品
 
							- 3.
如由于客户提供信息有误导致无法成功配送的,将视为客户自动放弃礼品,米思米将不予补寄
 
							- 4.
活动期间购买的产品如发生退货,礼品不予赠送
 
							- 5.
活动礼品均为原装正品,其售后服务由生产厂商提供,米思米仅提供必要的协助
 
							- 6.
通过本文中的报名通道完成报名,方视为拥有参与资格
 
							- 7.
礼品图片仅供参考,实物以实际发送为准(仅米思米企业会员)
 
							- 8.
以上产品价格均为未税参考价,具体以官网显示价格为准
 
							- 9.
米思米将于活动结束一周内电话、邮件、或者微信联系满足活动条件的用户,请务必注意接听和查收信息
 
							- 10.
活动咨询方式: im_promotion@misumi.sh.cn
 
							- 11.
活动编码: P00000630