• 2022/1/23 9:00 ~ 2022/1/24 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 2022年春节放假通知  >>详情请点击
  • 尊敬的客户,米思米官网适配浏览器版本已更新升级,请及时更新最新版本,以获得最佳使用体验。详情请参考

经济型开口带&接驳带 暖冬送“礼” 福利加码 经济型开口带&接驳带 暖冬送“礼” 福利加码 经济型开口带&接驳带 暖冬送“礼” 福利加码

活动时间

202211日-2022331

活动内容

活动期间内,购买米思米经济型开口带、接驳带、齿板全系列产品

福利一

订单金额累计满300元(未税),
米思米定制涂鸦电脑包一个。

福利二

订单金额累计满2000元(未税),
米思米定制涂鸦18寸拉杆箱
一个。

福利加码

成功填写报名表的客户加赠
米思米定制涂鸦漱口带一个。
(限前30名)

※活动报名有效。

报名领福利
产品优势
开口带,接驳带
便宜没好货?
来米思米享低价
好品质 1个起售
开口带,接驳带便宜没好货?
强度比肩米思米标准品
价格最大降幅 91%
侧边封口光滑平整,
不伤手,不损伤装配件
皮带钢丝芯线经
防锈处理,
具有一定的防锈能力
与米思米同步带轮
配合使用,
齿形咬合优异

※以经济型接驳带为代表

T5齿形 10mm宽皮带
芯线材质
产品规格
本体部拉断力
接驳处拉断力
米思米经济型
聚氨酯
钢丝
2150N
1180N
市场流通品(进口)
聚氨酯
钢丝
2010N
1100N
市场流通品(国产)
聚氨酯
钢丝
1100N
380N

※ 以市场随机抽取的,同等或同类样式的产品为对照对象。  ※ 试验实测数据,为抽样样本,非保证数值,请参考商品页规格参数进行设计。

活动产品检索指引
活动产品检索指引
接驳带
  • 经济型 接驳带 S型
    五天起发货 最高降幅91%
    经济型 接驳带 S
    适用于长距离传送中的循环运动
    25.70元/个(1个起售)
    齿形 : S3M 皮带宽度 : 10mm
    齿数 : 200 种类 : 标准型
    更多活动产品 请点击
  • 经济型 接驳带 T型
    五天起发货 最高降幅91%
    经济型 接驳带 T
    适用于长距离传送中的循环运动
    35.46元/个(1个起售)
    齿形 : T5 皮带宽度 : 10mm
    齿数 : 200 种类 : 两面贴布
    更多活动产品 请点击
开口带
  • 经济型 开口带 S型
    三天起发货 最高降幅91%
    经济型 开口带 S
    适用于长距离传送中的往复运动
    30.24元/个(1个起售)
    齿形 : S3M 皮带宽度 : 10mm
    齿数 : 600
    更多活动产品 请点击
  • 经济型 开口带 T型
    三天起发货 最高降幅91%
    经济型 开口带 T
    适用于长距离传送中的往复运动
    16.92元/个(1个起售)
    齿形 : T5 皮带宽度 : 10mm
    齿数 : 200
    更多活动产品 请点击
开口带连接用齿板
  • 经济型 开口带用齿板 S型
    一天起发货 最高降幅66%
    经济型 开口带用齿板 S
    与经济型开口带配合使用,连接工件
    与皮带实现传送
    14.50元/个(4个起售)
    齿形 : S3M
    适用皮带宽度 : 10mm
    更多活动产品 请点击
  • 经济型 开口带用齿板 T型
    一天起发货 最高降幅66%
    经济型 开口带用齿板 T
    与经济型开口带配合使用,连接工件
    与皮带实现传送
    14.50元/个(4个起售)
    齿形 : T5
    适用皮带宽度 : 10mm
    更多活动产品 请点击
活动细则
1.

活动报名有效,点击报名链接参与。

2.

以上产品价格均为未税参考价,具体以官网报价为准。

3.

礼品图片仅供参考,颜色随机发送,实物请以实际收到为准,每家客户礼品上限1件。

4.

米思米将于活动结束后,两个月内确认客户订单是否符合活动规则,如符合将根据填报的信息,进行电话联系确认,并派发礼品,若客户确认的信息有误,导致未收到礼品,米思米将不予补寄。

5.

若活动期间发生退货,导致无法满足活动条件,则视为未成功参与活动,米思米将不予寄送礼品。

6.

活动编码:P00000604

联系方式

电话咨询

021-5255-9388*6284(陈小姐)

受理时间:9:00~18:00(周一~周五,不包括中国法定节假日)

  • 活动信息查询

    chuandong@misumi.sh.cn
  • 产品信息咨询

    ts@misumi.sh.cn