- 活动时间
2021/12/6~2022/2/28
- 活动产品
免费样品申请
- 活动规则
每家公司客户仅限申请1次样品,单次2根同步带、2个同步带轮、2个惰轮,每组数量需为同一型号。
请将所需样品的型号发送到邮箱
什么是HTD齿形?
HTD是 High Torque Drive的缩写,高扭矩传动的代表齿形,采用圆弧形齿形,适合多种
传动机械中。
※同步带轮:齿数16,齿距5mm,适用皮带宽度15mm的类似产品。 ※同步带:齿数51,齿距5mm,适用皮带宽度15mm的类似产品。
米思米新商品HTD规格同步带轮与同步带齿形咬合间隙小,定位精度高。
※市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品。
产品推荐
同步带
-
经济型 同步带 HTD 3M型
单价: 4.79元/个(2个起售)
齿形: 3M
周长: 240mm
适用皮带宽度: 9mm
-
经济型 同步带 HTD 5M型
单价: 9.78元/个(2个起售)
齿形: 5M
周长: 340mm
适用皮带宽度: 15mm
同步带轮
-
经济型 同步带轮 HTD 3M
单价: 21.00元/个(2个起售)
齿形: 3M 齿数: 18
适用皮带宽度: 9mm
形状: A形
轴孔: 圆孔+螺纹孔5mm
-
经济型 同步带轮 HTD 5M
单价: 24.53元/个(2个起售)
齿形: 5M 齿数: 16
适用皮带宽度: 15mm
形状: A形
轴孔: 圆孔+螺纹孔8mm
-
经济型 惰轮 HTD 3M
单价: 51.87元/个(2个起售)
齿形: 3M 齿数: 24
适用皮带宽度: 9mm
形状: 两侧轴承型
轴孔: 5mm
-
经济型 惰轮 HTD 5M
单价: 60.71元/个(2个起售)
齿形: 5M 齿数: 30
适用皮带宽度: 9mm
形状: 中心轴承型
轴孔: 12mm
※以上价格均为未税参考价,实际请以米思米官网报价为准。
活动细则
- ①
每家公司客户仅限申请1次样品,单次2根同步带、2个同步带轮、2个惰轮,每组数量需为同一型号。
- ②
请在产品链接中选择需要的样品型号,产品链接以外的产品不在本次可申请的范围内。
- ③
样品发送方式:每周一统一邮件通知发货时间,产品通过快递的方式寄出。
- ④
样品将根据客户注册米思米官网时填写的地址进行寄送,若客户提供的信息有误导致未收到样品,米思米将不予补寄。
- ⑤
活动编码:P00000561