- 活动时间
2021/12/6~2022/2/28
 
								- 活动产品
免费样品申请
 
								- 活动规则
每家公司客户仅限申请1次样品,单次2根同步带、2个同步带轮、2个惰轮,每组数量需为同一型号。
 
							
						
							
								请将所需样品的型号发送到邮箱
								
							 
						 
					 
					
					什么是HTD齿形?
					
					
						
							HTD是 High Torque Drive的缩写,高扭矩传动的代表齿形,采用圆弧形齿形,适合多种
传动机械中。
						 
					
						
						
						※同步带轮:齿数16,齿距5mm,适用皮带宽度15mm的类似产品。  ※同步带:齿数51,齿距5mm,适用皮带宽度15mm的类似产品。
					 
					
					
						
							米思米新商品HTD规格同步带轮与同步带齿形咬合间隙小,定位精度高。
						 
					
						
						
						※市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品。
					 
				
					产品推荐
					
					
						同步带
						
						
							
							- 
								
									
									
										经济型 同步带 HTD 3M型
										
											
												单价: 4.79元/个(2个起售)
											
											
												齿形: 3M
												周长: 240mm
												适用皮带宽度: 9mm
											
										 
									 
									
								 
							 
							
							- 
								
									
									
										经济型 同步带 HTD 5M型
										
											
												单价: 9.78元/个(2个起售)
											
											
												齿形: 5M
												周长: 340mm
												适用皮带宽度: 15mm
											
										 
									 
									
								 
							 
						
					 
					
					
						同步带轮
						
						
							
							- 
								
									
									
										经济型 同步带轮 HTD 3M
										
											
												单价: 21.00元/个(2个起售)
											
											
												齿形: 3M  齿数: 18
												适用皮带宽度: 9mm
												形状: A形
												轴孔: 圆孔+螺纹孔5mm
											
										 
									 
									
								 
							 
							
							- 
								
									
									
										经济型 同步带轮 HTD 5M
										
											
												单价: 24.53元/个(2个起售)
											
											
												齿形: 5M  齿数: 16
												适用皮带宽度: 15mm
												形状: A形
												轴孔: 圆孔+螺纹孔8mm
											
										 
									 
									
								 
							 
							
							- 
								
									
									
										经济型 惰轮 HTD 3M
										
											
												单价: 51.87元/个(2个起售)
											
											
												齿形: 3M  齿数: 24
												适用皮带宽度: 9mm
												形状: 两侧轴承型
												轴孔: 5mm
											
										 
									 
									
								 
							 
							
							- 
								
									
									
										经济型 惰轮 HTD 5M
										
											
												单价: 60.71元/个(2个起售)
											
											
												齿形: 5M  齿数: 30
												适用皮带宽度: 9mm
												形状: 中心轴承型
												轴孔: 12mm
											
										 
									 
									
								 
							 
						
						
						※以上价格均为未税参考价,实际请以米思米官网报价为准。
					 
					
					
					
					
					
					活动细则
					
						
							- ①
 每家公司客户仅限申请1次样品,单次2根同步带、2个同步带轮、2个惰轮,每组数量需为同一型号。
 
							- ②
请在产品链接中选择需要的样品型号,产品链接以外的产品不在本次可申请的范围内。
 
							- ③
样品发送方式:每周一统一邮件通知发货时间,产品通过快递的方式寄出。
 
							- ④
样品将根据客户注册米思米官网时填写的地址进行寄送,若客户提供的信息有误导致未收到样品,米思米将不予补寄。
 
							- ⑤
活动编码:P00000561