2021年10月1日—2021年12月31日
本页面中的新经济型产品(标有经济型logo)
-
活动期间,成功报名且单笔订单
买满100元及以上(未税)
即可获得米思米定制无线鼠标1个
-
活动期间,成功报名且单笔订单
买满300元及以上(未税)
即可获得米思米定制小米无线耳机1副
-
活动期间,成功报名且单笔订单
买满1000元及以上(未税)
即可获得米思米定制20寸行李箱1个
活动期间,通过下方报名链接,成功报名且购买以下经济品(包括同一系列下所有型号的经济品)的客户
-
垫片卷
单品
32.00元/个(2个起售)
21.44元/个(10个起)
- 材质:相当于SUS304
- 宽W:10mm
- 厚度T:0.1mm
-
垫片卷
四规格套装
156.78元/套(1套起售)
- 材质:相当于SUS304
- 宽W:10mm
- 4规格套装:
A: 0.01 + 0.02 + 0.05 + 0.1mm
-
经济型轴承座组件
T型轻量 省空间型
20.31元/个(2个起售)
17.26元/个(50个起)
- 轴承内径D:10mm
- 中心高H:20mm
- 安装孔距L1:41mm
-
经济型轴承座组件
菱型轻量 有扣环型
30.13元/个(2个起售)
25.61元/个(50个起)
- 轴承内径D:10mm
- 安装孔距A:35mm
-
浮动接头 单品
内螺纹型
14.00元/个(4个起售)
9.80元/个(50个起)
- 螺纹公称M:M5
- 螺距:0.8
-
浮动接头 固定座组件
省空间快速连接型
34.80元/个(2个起售)
24.36元/个(50个起)
- 螺纹公称M:M5
- 螺距:0.8
- 链接长度 Lu:17mm
-
导向轴支座
T型轻量省空间开口型
8.86元/个(4个起售)
6.20元/个(50个起)
- 孔径D:10mm
- 中心高H:20mm
- 厚度T:11mm
-
导向轴支座
菱型加强开口型
9.50元/个(4个起售)
9.03元/个(20个起)
- 孔径D:10mm
- 厚度T:10mm
-
角座・支撑支架
轻量高刚性型
120.00元/个(1个起售)
- 高度H:100mm
- 底面长度A:60mm
- 宽度W:60mm
-
角座・支撑支架
轻量高刚性型
442.00元/个(1个起售)
- 高度H:400mm
- 底面长度A:150mm
- 宽度W:100mm
-
支柱固定夹
同径直交型
14.10元/个(4个起售)
12.69元/个(51个起)
- 组合支柱直径:同径
- 孔径D:8mm
- 表面处理:白色阳极氧化处理
-
支柱固定夹
异径直交型
16.92元/个(4个起售)
15.23元/个(51个起)
- 组合支柱直径:异径
- 孔径D:10mm
- 孔径D1:8mm
- 表面处理:黑色阳极氧化处理
- 本次活动对象仅限米思米官网注册公司客户参加,礼品图仅供参考,颜色随机,实物以实际发送为准。
- 每家公司客户同一种礼品仅能获得1个,不同种类的礼品可叠加获得。
- 米思米将于活动结束后一个月确认客户订单是否符合活动规则,如符合将根据会员注册信息中的地址免费寄送礼品,如由于客户
提供信息有误导致无法成功配送的,将视为客户自动放弃礼品,米思米将不予补寄。
- 活动期间购买的产品如发生退货,礼品不予赠送。
- 活动礼品均为原装正品,其售后服务由生产厂商提供,米思米仅提供必要的协助。
- 通过本文中的报名通道完成报名,方视为拥有参与资格。
- 活动咨询方式: im_promotion@misumi.sh.cn