(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
温馨提示
是否删除该商品
登录
隐藏
已添加0项商品
商品浏览记录
暂无浏览历史
个人中心
我的收藏
使用指南
技术咨询
在线客服
材质:SUS304 表面处理:抛光 安装间距L:100mm 全高:37mm 直径D:10mm
容许荷载:130daN 安装高度H:155.5mm 车轮径D:125mm 车轮宽B:32mm
滚子外直径D:13mm
导轨宽WR:9mm 导轨长:55mm 组装高度H:10mm
长度L:47mm 宽度W:35.4mm 安装间距S:21mm 容许负载:78N 表面处理:黑色阳极氧化
内径:8mm
保持转矩:0.22 电流:1.4A 重量:200g
内径d:8mm 外径D:16mm 宽B:5mm
轴孔d1:6.35mm 轴孔d2:11mm 外径D:34mm
内高A:10mm 内宽C:10mm 弯曲半径R:18mm 链杆数:11节 电缆插入面:外周面