(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
活动时间 2021年11月15日~2022年1月29日
活动规则
在活动期间内购买米思米HTD规格
同步带轮或同步带
活动对象
活动期间,通过下方报名链接,
成功报名且购买以下新商品客户
什么是HTD齿形?HTD 是 High Torque Drive的缩写,高扭矩传动
的代表齿形,采用圆弧形齿形,适合多种传动机械中。
齿规格 | HTD规格 | STD规格 | GT规格 | |
齿形状 | ||||
同步带轮 | 单价(2个) | 24.53元 | 43.78元 | 107.47元 |
交期(2个) | 1天 | 3天 | 5天 | |
同步带 | 单价(2个) | 7.7元 | 74.84元 | 110元 |
交期(2个) | 5天 | 1~5天 | 5~11天 | |
使用场合 | 高扭矩 中等精度传动 |
高扭矩 高精度传动 |
超高扭矩 高精度传动 |
※同步带轮: 齿数16,齿距5mm,适用皮带宽度15mm的类似产品
※同步带: 齿数51,齿距5mm,适用皮带宽度15mm的类似产品
什么是HTD齿形规格同步带轮与同步带使用场景范例
米思米新商品HTD规格同步带轮与同步带
齿形咬合间隙小,定位精度高。
齿形: HTD5M | 米思米品 | 市场流通品 |
同步带和同步带轮 咬合测试 |
||
间隙 | 小 | 大 |
定位精度 | 优良 | 低劣 |
HTD规格同步带轮拥有米思米独创规格安装更便利,寿命更长久
现场装配更便利
・米思米同步带轮,在轴孔、螺纹孔处都有倒角,便
于安装,与无倒角的同步带轮相比装配时间可缩短
27%
※以上为试验数据平均值,可能因个人操作而变化。
米思米规格
螺纹孔口部有倒角
市场流通品
螺纹孔口部无倒角
米思米规格
轴孔部有倒角
市场流通品
轴孔部无倒角
同步带寿命更长久
・米思米同步带轮,在螺纹孔处进行了去毛刺处理,不易磨损同步带,价格便宜的同时,还可以增加
同步带的使用寿命。
米思米规格
螺纹孔去毛刺
市场流通品
螺纹孔未去毛刺
【试验条件】
皮带规格: HTD5M
皮带宽度: 15mm
驱动侧带轮齿数: 20
从动侧带轮齿数: 20
转速: 3000rpm
张力(N): 110N
同步带磨耗试验⸺皮带磨耗量
螺纹孔口无倒角
螺纹孔口有倒角
※市场流通品发生的问题案例
※市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品。
试验时间: 72H
相关商品
(2个起售)
经济型 同步带轮
HTD 3M
单价: 21.00元
齿形: 3M
齿数: 18
适用皮带宽度: 9mm
形状: A形
轴孔: 圆孔+螺纹孔 5mm
1天出货(库存品)
(2个起售)
经济型 同步带轮
HTD 5M
单价: 24.53元
齿形: 5M
齿数: 16
适用皮带宽度: 15mm
形状: A形
轴孔: 圆孔+螺纹孔 8mm
1天出货(库存品)
(2个起售)
经济型 惰轮
HTD 3M
单价: 51.87元
齿形: 3M
齿数: 24
适用皮带宽度: 9mm
形状: 两侧轴承型
轴孔: 5mm
1天出货(库存品)
(2个起售)
经济型 惰轮
HTD 5M
单价: 60.71元
齿形: 5M
齿数: 30
适用皮带宽度: 9mm
形状: 中心轴承型
轴孔: 12mm
1天出货(库存品)
(2个起售)
经济型 同步带
HTD 3M
单价: 4.79元
齿形: 3M
周长: 240mm
适用皮带宽度: 9mm
交货期: 5天
(2个起售)
经济型 同步带
HTD 5M
单价: 9.78元
齿形: 5M
周长: 340mm
适用皮带宽度: 15mm
交货期: 5天
※以上价格均为未税参考价
活动细则
1.以上价格均为未税参考价,实际价格请以米思米官网为准。
2.本次活动对象仅限米思米官网注册公司客户参加,礼品图仅供参考,颜色随机,实物以实际发送为准。
3.每家公司客户同一种礼品仅能获得1个,不同种类的礼品可叠加获得。
4.米思米将于活动结束后一个月确认客户订单是否符合活动规则,
如符合将根据会员注册信息中的地址免费寄送礼品,如由于客户提供信息有误导致无法成功配送的,
将视为客户自动放弃礼品,米思米将不予补寄。
5.活动期间购买的产品如发生退货,礼品不予赠送。
6.活动礼品均为原装正品,其售后服务由生产厂商提供,米思米仅提供必要的协助。
7.通过本文中的报名通道完成报名,方视为拥有参与资格。
活动咨询方式: chuandong@misumi.sh.cn
8.活动编号: P00000543