(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
活动时间 2021年7月15日~10月31日
活动规则
活动对象
活动期间,通过下方报名链接,
成功报名且购买以下经济品的客户
米思米经济型直线运动产品
适用于中低精度场合
配套使用更能
降低设备整体成本!
微型直线导轨
静音型
1个起售
44 .44 元/个
最快1天发货
导轨宽度 | 导轨长度 | 组合高度 |
9mm | 55mm | 10mm |
无油衬套
铜合金直柱型
内径F7外径m6
10个起售
12 .18 元/个
最快1天发货
内径 | 外径 | 全长 |
12mm | 18mm | 16mm |
直线轴承
标准型 单衬型
4个起售
5 .70 元/个
最快1天发货
内径 |
8mm |
压轧滚珠丝杠
轴径15
导程5/10/16/20 精度C7
1根起售
178 .23 元/根
最快6天发货
导程 | 螺纹轴全长 | 轴端类型 |
5mm | 300mm | EK型 |
固定环
开口型
6个起售
9 .59 元/个
最快1天发货
内径 | 外径 | 厚度 |
12mm | 30mm | 10mm |
拖链
内外开闭式
1根起售
58 .30 元/根
最快2天发货
内高 | 内宽 |
10mm | 10mm |
弯曲半径 | 节数 |
18mm | 11节 |
活动细则
·本次活动对象仅限米思米官网注册公司客户参加,礼品图仅供参考,颜色随机,实物以实际发送为准。
·每家公司客户同一种礼品仅能获得1个,不同种类的礼品可叠加获得。
·米思米将于活动结束后一个月确认客户订单是否符合活动规则,如符合将根据会员注册信息中的地址免费寄送礼品,
如由于客户提供信息有误导致无法成功配送的,将视为客户自动放弃礼品,米思米将不予补寄。
·活动期间购买的产品如发生退货,礼品不予赠送。
·活动礼品均为原装正品,其售后服务由生产厂商提供,米思米仅提供必要的协助。
·通过本文中的报名通道完成报名,方视为拥有参与资格。
·活动咨询方式: im_promotion@misumi.sh.cn