(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
活动时间 2021年7月15日~10月31日
活动规则
活动期间购买经济型旋转传动产品满500元
及其以上(不含税)即可获得
米思米定制无线鼠标1个
活动期间购买经济型旋转传动产品满2000元
及其以上(不含税)即可获得
米思米定制20寸行李箱1个
活动对象
活动期间,通过下方报名链接,
成功报名且购买以下经济品的客户
米思米经济型直线运动产品
适用于中低精度场合
配套使用更能
降低设备整体成本!



![]()

联轴器
双膜片
高挠性夹持圆孔型
1个起售
89 .28 元/个
最快3天发货
| 外径 | 轴孔 | 轴孔 |
| 20mm | 6mm | 8mm |
![]()

中低负载轴承
(内径2~50mm)
小径滚珠
10个起售
1 .43 元/个
最快1天发货
| 内径 | 外径 | 宽 |
| 8mm | 16mm | 5mm |
![]()

平皮带
(宽度10~500mm)
普通用
1根起售
39 .56 元/根
最快3天发货
| 表面材质 | 颜色(表面形状) |
| 聚氨酯 | 绿色(光泽面) |
| 宽度 | 长度 |
| 20mm | 0.8m |
![]()

同步带/同步带轮
S3M齿型
4根起售
6 .42 元/根
最快5天发货
| 齿数 | 周长 | 皮带宽度 |
| 88 | 264mm | 6mm |
![]()

凸轮随动器
(外径4.5~12mm)
微型凸轮随动器
1个起售
75 .56 元/个
最快1天发货
| 滚子外直径 | 长度 | M×螺距 |
| 6mm | 11.5mm | 3×0.5 |
![]()

平皮带滑轮
短型
2个起售
31 .15 元/个
最快1天发货
| 外径 | 轴孔 | 宽度 |
| 30mm | 8mm | 11mm |
![]()

同步带/同步带轮
S3M齿型
2个起售
29 .63 元/个
最快1天发货
| 齿数 | 适用皮带宽度 | 轴孔直径 |
| 30 | 6mm | 10mm |
![]()

轴承座
(轴承内径8~15mm)
轴承座组件 T型轻量 省空间型
2个起售
20 .31 元/个
最快1天发货
| 轴承型号 | 中心高 | 全长 |
| 6900ZZ | 20mm | 53mm |
![]()

平皮带惰轮
短型
2个起售
30 .67 元/个
最快1天发货
| 外径 | 轴孔 | 宽度 |
| 15mm | 5mm | 16mm |
※以上价格均为不含税参考价,如有变动请以官网订购价格为准
活动细则
·本次活动对象仅限米思米官网注册公司客户参加,礼品图仅供参考,颜色随机,实物以实际发送为准。
·每家公司客户同一种礼品仅能获得1个,不同种类的礼品可叠加获得。
·米思米将于活动结束后一个月确认客户订单是否符合活动规则,如符合将根据会员注册信息中的地址免费寄送礼品,
如由于客户提供信息有误导致无法成功配送的,将视为客户自动放弃礼品,米思米将不予补寄。
·活动期间购买的产品如发生退货,礼品不予赠送。
·活动礼品均为原装正品,其售后服务由生产厂商提供,米思米仅提供必要的协助。
·通过本文中的报名通道完成报名,方视为拥有参与资格。
·活动咨询方式: im_promotion@misumi.sh.cn