在推荐的拧紧扭矩下锁紧固定环,使用万能试验机对轴进行压出,在轴开始位移时所受的轴向负载即为其最大抱紧力。
米思米独创规格:追加切槽,提高抱紧力并使紧固力更安定。
依然采用强度较高的合 金钢螺丝,不易滑牙,提供反复使用的耐久性。
轻量化:材质采用6000系列铝合金,质量仅为钢材的37%。为自动化行业提供轻量化方案。
开口型
内径:12mm
外径:30mm
厚度:10mm
9.59元/个(6个起售)
8.62元/个(50个起售)
分离型
内径:12mm
外径:30mm
厚度:10mm
16.87元/个(6个起售)
15.18元/个(50个起售)
开口型
双孔固定型
内径:12mm
外径:30mm
厚度:10mm
10.21元/个(6个起售)
9.18元/个(50个起售)
开口型
双沉孔固定型
内径:12mm
外径:35mm
厚度:10mm
24.55元/个(6个起售)
22.08元/个(50个起售)
开口型
固定轴承型用
内径:12mm
外径:35mm
厚度:11.5mm
13.80元/个(6个起售)
12.42元/个(50个起售)