-
平头立铣刀
·刃径/0.01~60mm
·刃长/0.01~150mm
·全长/35~800mm -
多功能平头立铣刀
·刃径/1~30mm
·刃长/1.5~102mm
·全长/39~200mm -
大螺旋角立铣刀
·刃径/1~32mm
·刃长/1~100mm
·全长/39~200mm -
粗加工用立铣刀
·刃径/3~40mm
·刃长/3~120mm
·全长/10~220mm -
长颈平头立铣刀
·刃径/0.1~12mm
·刃长/0.08~18mm
·颈长/0.3~80mm
-
球头立铣刀
·R尺寸/0.005~20mm
·刃长/0.01~130mm
·全长/30~250mm -
长颈球头立铣刀
·R尺寸/0.05~6mm
·刃长/0.07~55mm
·颈长/0.15~150mm -
圆弧角型立铣刀
·刃径/0.2~25mm
·刃长/0.07~75mm
·R尺寸/0.02~12.5mm -
长颈圆弧角立铣刀
·刃径/0.2~12mm
·颈长/0.5~72mm
·R尺寸/0.05~1mm -
锥形平头立铣刀
·刃径/0.2~12mm
·刃长/0.8~64mm
·单角/0.25~30度
-
[CKK]
2刃球型立铣刀
CX200涂层出货日1天
CX200-BE2010S
R尺寸/1mm,R精度/-5~+5μm,可以广泛适用于
各种被加工材料。在保证高
品质,高性能,长寿命的同时
实现了低廉合理的价格服务 -
[CKK]
平头型立铣刀出货日1天
CX200-EM2060S
刃径/6mm,刃长/13mm,
可以广泛适用于各种被加工
材料,加工后的工件表面粗
糙度良好,高品质,高性
能,高寿命,适用于各种切
削液 -
[YG-1]
2刃长颈圆鼻
硬质合金铣刀出货日5天
G8A60060
刃径/6mm,刃长/7mm,
为加工高硬度材料设计,卓
越的工作表面粗糙度,极高
的耐磨性,圆弧角可防止高
速切削时崩刃 -
[佑能]
平头型长颈型立铣刀出货日1天
HLS2005-015
刃径/0.5mm,刃长/0.7mm,
采用HM涂层和超硬母材,出
色的耐高温性和润滑性,可进
行超硬度材料的深沟加工 -
[NS]
无限镀膜全钨钢深沟
立铣刀出货日4天
08-00217-01008
刃径/1mm,有效长/8mm,
采用无限白金涂层,在加工
高硬度材料时可保持长寿命